KTA19 ReCon pour marine

Puissance 425 - 700 HP
317 - 522 kW

Applications

Marine Marine récréative ReCon marine Marine commerciale

Aperçu :

317 à 522 kW | 425 à 700 HP

  • Construit pour égaler ou surpasser les spécifications d’origine de votre moteur en matière de performance, de fiabilité et de durabilité
  • Entièrement réusiné selon le processus de remise à neuf en cinq étapes de Cummins
  • Couvert par une garantie de deux ans ou 2000 heures, et appuyé par le réseau de service international de Cummins
  • Réusiné à l’usine de moteurs Seymour à Seymour, IN, U.S.

Client commercial en vedette : acheteur de moteur ReCon

Configuration Diesel de 6 cylindres et 4 temps en ligne
Aspiration Turbocompressé/post-refroidi
Cylindrée 19 L (1150 po³)
Alésage et course 159 x 159 mm (6,25 x 6,25 po)
Circuit d’alimentation Temps de pression

 


Dimensions et poids du produit 
 

 

Longueur hors tout

mm (po)

1877

(74)

Largeur hors tout

mm (po)

1003

(40)

Hauteur hors tout

mm (po)

1905

(75)

Poids total

kg (lb)

2073

(4570)

Les dimensions peuvent varier selon la configuration du moteur sélectionnée

Groupes moteurs ReCon pour marine commerciale et récréative (vitesse nominale variable)

Modèle du moteur

kW

CH (cheval-vapeur)

BHP (puissance au frein)

Régime moteur (tr/min)

Catégorie de puissance

Émissions

KT19 ReCon

317

431

425

1800

En continu

Non certifié

KTA19 ReCon

373

507

500

1800

En continu

Non certifié

KTA19 ReCon

410

558

550

2100

Moyen Continuel

Non certifié

KTA19 ReCon

447

608

600

1800

En continu

Non certifié

KTA19 ReCon

522

710

700

2100

Service intensif

Non certifié

Pour en savoir plus sur les puissances nominales marines, cliquez ici. Pour en savoir plus sur les émissions marines, cliquez ici.