KTA19 CCEC​​​​​​​ pour marine

Puissance 500 - 700 HP
373 - 522 kW
Certification Catégorie I de l'OMI

Applications

Marine Moteurs de propulsion pour marine Moteurs auxiliaires pour marine Marine récréative

Aperçu :

373 à 522 kW | 500 à 700 HP

  • Convenable pour les petits navires de travail ou de pêche qui ne nécessitent pas d'homologation type, d'options personnalisées, ni de présentation complexe
  • Offert seulement en tant que spécification fixe comportant un refroidissement HX avec homologation de l'OMI sur les émissions de la Société de classification chinoise.
  • Couvert par une garantie complète d'un an et soutenu par le réseau de service mondial de Cummins
  • Toutes les pièces peuvent se commander aux centres de distribution de pièces régionaux Cummins
  • La gamme de produits CCEC ne se vend pas dans toutes les régions. Communiquez avec un représentant local Cummins pour vous renseigner sur les prix, l'offre, les applications appropriées et le service.
  • Fabrication à Chongqing, Chine, par la Chongqing Cummins Engine Company (CCEC)

Configuration

Diesel de 6 cylindres et 4 temps en ligne

Aspiration

Turbocompressée/post-refroidie

Cylindrée

19 L (1150 po3)

Alésage et course

159 X 159 mm (6,25 X 6,25 po)

Rotation

Volant faisant face dans le sens antihoraire

Circuit d’alimentation

Temps de pression


Dimensions et poids du produit

 

 

Longueur hors tout

mm (po)

2161,5

(85)

Longueur du bloc

mm (po)

1200

(47,5)

Largeur hors tout

mm (po)

965

(38)

Hauteur hors tout

mm (po)

1760,5

(69,5)

Poids total

kg (lb)

2073

(4570)

Les dimensions peuvent varier selon la configuration du moteur sélectionnée

 

 

Moteurs de propulsion marins commerciaux et de plaisance (vitesse nominale variable)

Modèle

kW

CH (cheval-vapeur)

BHP (puissance au frein)

Régime (tr/min)

Puissance

Émissions

Courbe de rendement

KT19-M CCEC

317

431

425

1800

En continu

IMO 1

FR440

KTA19-M CCEC

373

507

500

1800

En continu

IMO 1

FR490

K19-M CCEC

373

507

500

1800

En continu

IMO 2

 

KTA19-M3 CCEC

447

608

600

1800

En continu

IMO 1 | IMO 2

 

 

Moteurs auxiliaires maritimes (vitesse nominale fixe)

Modèle

kW

CH (cheval-vapeur)

BHP (puissance au frein)

Régime (tr/min)

Puissance

Émissions

Courbe de rendement

KTA19-DM1 CCEC

358

487

480

1500 (50 Hz)

Puissance électrique de base

IMO 2

 

KTA19-DM CCEC

392

532

525

1800 (60 Hz)

Puissance électrique de base

IMO 1

FR460

 

Pour en savoir plus sur les émissions marines, cliquez ici.

Conception du moteur :Six cylindres robustes en ligne conçus pour un fonctionnement continuel et une longue durée de vie. Joints de roulement toriques et joints d'étanchéité à bord moulé métriques qui éliminent les fuites de carburant. Prise de force plein régime disponible à l'avant du vilebrequin. Piston monobloc en aluminium avec chemises rigides et anneaux revêtus de nitrure pour une durabilité exceptionnelle

Circuit d'alimentation : Circuit de carburant Cummins PT fiable pour une alimentation précise du moteur. La commande d'allumage permet une accélération en douceur du moteur sous charge. Injecteurs de carburant haut de gamme utilisant des composants en céramique pour une grande durabilité

Système de refroidissement : Système de refroidissement par échangeur thermique monté sur le moteur offert en option. Filtres de traitement de l'eau à changement rapide Cummins pour protéger le système de refroidissement contre la corrosion.

Système d'échappement - Le collecteur d'échappement refroidi à l'eau réduit les émissions et abaisse la température de surface du moteur

Circuit d'air : Turbocompresseur de suralimentation Cummins optimisé pour les applications marines. Traitement secondaire par pompe à débit massif pour un rendement efficace et une performance optimale

Système de lubrification : Bac à huile en acier de qualité marine ou en fonte d’aluminium  (37 l [9 gal]).Système de lubrification : Bac à huile en acier de qualité marine ou en fonte d’aluminium  (37 l [9,7 gal]). Filtres à huile vissables Cummins à changement rapide offerts pour un service simplifié

Système électrique : Système électrique standard 24 volts

Certifications : Conforme aux règles de l'OMI sur les émissions, homologué par la China Classification Society (CCS).



Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.


Étude de cas Actions

Redéfinir le rééquipement

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.