K50 et K2000E pour les industries extractives
1193 - 1491 kW
5966 - 7864 N•m
Applications
Aperçu :
Si vous dépendez de votre équipement pour déplacer des montagnes, vous pouvez compter sur les groupes moteurs Cummins K50 pour obtenir une fiabilité et une durabilité incomparables et ce, tous les jours, dans les conditions d'extraction les plus difficiles. Dotés de puissances minimales de 1600 à 2000 HP (1194 à 1492 kW), les groupes moteurs K2000E et K50, tous deux en tête de l'industrie, conviennent parfaitement à toutes les applications minières. Que ce soit pour les camions et les chargeuses à entraînement électrique et mécanique ou les excavatrices et les pelles à cycle de service élevé, ils ont prouvé leur performance avec la simplicité mécanique du système de carburant PT® de Cummins. Les groupes moteurs Cummins K50 et K2000E sont conçus pour réduire les coûts de fonctionnement et de maintenance du moteur tout en maximisant la productivité.
Le K2000E fait appel à la robustesse du système électronique CENTRY et à d'autres améliorations apportées à la plate-forme moteur K50 éprouvée pour créer un moteur V16 suffisamment fiable, durable et intelligent pour les applications minières les plus difficiles. Par exemple, dans le domaine des équipements de transport, CENTURY fonctionne avec les systèmes d'entraînement électrique avancés GE Statex I, II ou III pour améliorer le rendement de la machine et économiser du carburant.
D'autres caractéristiques comprennent les systèmes Prelub et CENSE™ de série, un ensemble de surveillance électronique disponible en option pour augmenter le temps de fonctionnement, donnant aux groupes moteurs de la série K de Cummins une longueur d'avance sur les autres avec une meilleure valeur du cycle de vie.
La garantie de base comprend une garantie complète des groupes moteurs de série K et des composants de marque, y compris les éléments électriques, comme les démarreurs et les alternateurs, pour être en fonction pendant des heures illimitées pendant la première année de fonctionnement, se prolongeant jusqu'à 2 ans ou 2 000 heures (le premier des deux prévalant). La garantie de base comprend également une protection standard de 3 ans/10 000 heures sur les principaux composants. La garantie prolongée est offerte avec nos plans de protection Encompass, offrant la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins de votre utilisation au sein des industries extractives. Cummins Encompass est là pour vous, n'importe quand et n'importe où dans le monde.
Cummins combine un rendement éprouvé, une technologie de pointe, un service international et un réseau de soutien à une réputation durement gagnée pour répondre à tous les besoins, en tout temps.