K38 et K1500E pour les industries extractives

Puissance 925 - 1450 HP
690 - 1081 kW
Couple 3020 - 4127 pi-lb
4095 - 5595 N•m

Applications

Mines

Aperçu :

Au sein des industries extractives, la disponibilité continue fait toute la différence en matière de productivité. La durabilité légendaire des groupes moteurs Cummins K38 de grande puissance procure un grand avantage à votre entreprise minière. Dotés de puissances allant de 925 HP à 1450 HP (690 à 1082 kW), les groupes moteurs K38 ont prouvé leur performance avec la simplicité mécanique du système de carburant PT® de Cummins. Les fonctionnalités, comme des commandes électroniques CENTRY™ de Cummins à pleine autorité, permettent de surveiller le moteur et d'ajuster la synchronisation automatique afin d'optimiser le rendement et l'efficacité du carburant, ainsi que CENSE™, un ensemble de surveillance électronique prolongeant le temps de disponibilité. Les groupes moteurs Cummins K38 et K1500E sont conçus pour réduire les coûts de fonctionnement et de maintenance du moteur tout en maximisant la productivité.

Le K1500E fait appel à la robustesse du système électronique CENTRY et à d'autres améliorations apportées à la plate-forme moteur K38 éprouvée pour créer un moteur V12 suffisamment fiable, durable et intelligent pour les applications minières les plus difficiles telles que les camions de ligne électriques, les chargeuses, les excavatrices et les pelles. Par exemple, dans le domaine des équipements de transport, les commandes électroniques fonctionnent avec les systèmes d'entraînement électrique avancés GE Statex I, II ou III pour améliorer le rendement de la machine et économiser du carburant.

La garantie de base comprend une garantie complète des groupes moteurs de série K et des composants de marque, y compris les éléments électriques, comme les démarreurs et les alternateurs, pour être en fonction pendant des heures illimitées pendant la première année de fonctionnement, se prolongeant jusqu'à 2 ans ou 2 000 heures (le premier des deux prévalant). La garantie de base comprend également une protection standard de 3 ans/10 000 heures sur les principaux composants. La garantie prolongée est offerte avec nos plans de protection Encompass, offrant la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins de votre utilisation au sein d'industries extractives. Cummins Encompass est là pour vous, n'importe quand et n'importe où dans le monde.

Cummins combine un rendement éprouvé, une technologie de pointe, un service international et un réseau de soutien à une réputation durement gagnée pour répondre à tous les besoins, en tout temps.

K1500E

K38

Type de moteur  Vee 12  Vee 12 
Cylindrée 2300 po³ 38 litres 2300 po³ 38 litres
Puissance nominale  1260-1450 HP 940-1082 kW  925-1350 HP 690-1007 kW 
Puissance de pointe  3767-4360 lb-pi 5107-5911 N•m 3020-3485 lb-pi 4095-4725 N•m
Alésage et course 

6,25 po x 6,25 po
(159 mm x 159 mm)

Aspiration 

Turbocompressée et postrefroidie

Capacité du système de lubrification  142,4 pte É.-U. 135 litres 142,4 pte É.-U. 135 litres
Débit de refroidissement  125 pte US 118 litres 116 pte US 110 litres
Longueur  90 po 2281 mm  86,2 po 2189 mm 
Largeur  54 po 1362 mm  54,6 po 1387 mm 
Hauteur  69 po 1751 mm 64,2 po 1631 mm 
Poids tous pleins faits  9480 lb  4300 kg  9250 lb  4196 kg 

 

Modèle du moteur Puissance nominale (kW) @ tr/min Couple de pointe lb-pi (N•m) @ tr/min Type de puissance 
K1500E  1450 (1082) @ 1900  4127 (5595) @ 1400  Intermittente
K1500E  1350 (1007) @ 1900  4127 (5595) @ 1400  Intermittente
KTTA38 1350 (1007) @ 2100  3882 (5264) @ 1500  Intermittente
KTTA38  1350 (1007) @ 1900  3766 (5106) @ 1500  Intermittente
K1500 E  1260 (940) @ 1800  3767 (5107) @ 1400  En continu
KTA38  1200 (895) @ 2100  3450(4678) @ 1300  Intermittente
KTA38  1200 (895) @ 1900  3485 (4726) @ 1300  Intermittente
KTA38  1050 (783) @ 2100  3415 (4631) @ 1300  Intermittente
KTA38  1050 (783) @ 1900  3415 (4631) @ 1300  Intermittente
KT38  925 (690) @ 2100  3020 (4095) @ 1300  Intermittente
K38  925 (690) @ 1900  3020 (4095) @ 1300  Intermittente

D’autres puissances pourraient être offertes. Consultez votre grossiste Cummins.

  • Système de carburant à pression-temps – utilise le système de carburant à pression-temps ayant fait ses preuves pour un rendement élevé et un entretien facile. Les injecteurs à pression-temps sont conçus pour s'adapter aux pressions élevées pour optimiser la combustion.
  • Vilebrequin fortifié par flanc de raccord – cercle de perçage réduit et filets roulés pour la robustesse et la résistance
  • Système de prélubrification Cummins – distribue et met sous pression l'huile dans le moteur avant le démarrage et est reconnu pour prolonger grandement la durée de vie utile.
  • Pistons refroidis par galée – la réduction des températures de la calotte de piston allant jusqu'à 100 °F (38 °C) pour accroître la résistance, diminuer l'usure de la garniture de piston et prolonger la durée de vie du cylindre de 30 %.
  • Turbocompresseurs de suralimentation – conçus sur mesure pour les groupes moteurs de série K, avec des configurations à une étape ou à deux étapes pour s'adapter aux exigences de toutes les utilisations.