K19 pour industries extractives

Puissance 450 - 700 HP
336 - 522 kW
Couple 1125 - 1214 pi-lb
1525 - 1646 N•m

Applications

Mines

Aperçu :

Le modèle K19 est la preuve qu'un format compact peut produire une puissance élevée et fiable. La conception du moteur K19 à six cylindres en ligne propre et efficace fait partie de la gamme de produits de Cummins depuis plus de 30 ans, avec le coût total de propriété le plus bas tout en maximisant la productivité et la robustesse. Avec des puissances nominales de 450 HP à 700 HP (de 336 à 522 kW), les groupes moteurs K19 allient un rendement éprouvé et la simplicité mécanique du système de carburant PT® de Cummins.

Les fonctionnalités, comme des commandes électroniques CENTRY™ de Cummins à pleine autorité, permettent de surveiller le moteur et d'ajuster la synchronisation automatique afin d'optimiser le rendement et l'efficacité du carburant, ainsi que CENSE™, un ensemble de surveillance électronique prolongeant le temps de disponibilité.

La conception du modèle K19 s'appuie sur le moteur K50 afin d'améliorer la robustesse dans les environnements d'industries extractives à charge élevée, comme les camions de roulage, les excavatrices, les perceuses de trou de mine et les chargeuses à pneus. Son système de carburant simple et sa conception mécanique robuste impliquent de faibles exigences d'entretien pour produire le plus faible coût par tonne dans la plupart des sites miniers partout dans le monde.

Peu importent vos tâches au sein des industries extractives, le modèle K19 est conçu pour faire partie intégrante de votre équipement afin d'offrir le plus faible coût par tonne déplacée.

La garantie de base comprend une garantie complète des groupes moteurs de série K et des composants de marque, y compris les éléments électriques, comme les démarreurs et les alternateurs, pour être en fonction pendant des heures illimitées pendant la première année de fonctionnement, se prolongeant jusqu'à 2 ans ou 2 000 heures (le premier des deux prévalant). La garantie de base comprend également une protection standard de 3 ans/10 000 heures sur les principaux composants. La garantie prolongée est offerte avec nos plans de protection Encompass, offrant la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins de votre utilisation au sein d'industries extractives. Cummins Encompass est là pour vous, n'importe quand et n'importe où dans le monde.

Cummins combine un rendement éprouvé, une technologie de pointe, un service international et un réseau de soutien à une réputation durement gagnée pour répondre à tous les besoins, en tout temps.

Type de moteur  En ligne 6
Cylindrée    1156 po³ 19 litres
Puissance nominale  450-700 HP 336-522 kW  
Puissance de pointe 1125-2014 lb-pi 1526-2731 N•m
Alésage et course  6,25 po x 6,25 po 159 mm x 159 mm 
Aspiration 

Turbocompressée et postrefroidie

Capacité du système de lubrification  80 pte US 76 litres
Débit de refroidissement  44 pte US 42 litres
Longueur  62,0 po 1574 mm 
Largeur*  31,7-38,4 po 805-975 mm 
Hauteur*  54,0-64,5 po 1371-1638 mm 
Poids tous pleins faits*  6000-6170 lb  2722-2799 kg 

*Étape unique – deux étapes

 

 

Modèle du moteur Puissance nominale (kW) à tr/min Couple de pointe lb-pi (N•m) @ tr/min Type de puissance
KTTA19 700 (522) @ 2100 2014 (2731) @ 1400  Intermittente
KTA19 600 (448) @ 2100 1650 (2237) @ 1500  Intermittente
KTA19 525 (392) @ 2100  1650 (2237) @ 1300  Intermittente
KT19 450 (336) @ 2100  1125 (1526) @ 1500  Intermittente

D’autres puissances pourraient être offertes. Consultez votre grossiste Cummins.

Fonctionnalités standard.
  • Système de carburant à pression-temps – utilise le système de carburant à pression-temps ayant fait ses preuves pour un rendement élevé et un entretien facile. Les injecteurs à pression-temps sont conçus pour s'adapter aux pressions élevées pour optimiser la combustion.
  • Vilebrequin fortifié par flanc de raccord – cercle de perçage réduit et filets roulés pour la robustesse et la résistance
  • Système de prélubrification Cummins – distribue et met sous pression l'huile dans le moteur avant le démarrage et est reconnu pour prolonger grandement la durée de vie utile.
  • Pistons refroidis par galée – la réduction des températures de la calotte de piston allant jusqu'à 100 °F (38 °C) pour accroître la résistance, diminuer l'usure de la garniture de piston et prolonger la durée de vie du cylindre de 30 %.
  • Turbocompresseurs de suralimentation – conçus sur mesure pour les groupes moteurs de série K, avec des configurations à une étape ou à deux étapes pour s'adapter aux exigences de toutes les utilisations.