ISX15 pour entretien de puits (EPA 2010)
298 - 447 kW
1966 - 2779 N•m
Applications
Aperçu :
Plus de milles. Chaque gallon. ISX15 pour EPA 2010.
Le modèle ISX15 EPA 2010 de Cummins offre une conduite supérieure tout en améliorant la meilleure économie de carburant de l'industrie. De plus, il obtient des niveaux d'émissions presque nuls sans sacrifier la fiabilité ou la durabilité que vous attendez d'un moteur Cummins.
Tous les principaux composants et systèmes sont conçus et fabriqués par Cummins pour garantir un contrôle qualité total, en s’appuyant sur un moteur éprouvé doté d’une électronique entièrement intégrée. Un système de traitement de l'air amélioré et plus précis a réduit les restrictions, ce qui permet d'optimiser les performances.
Ainsi, les propriétaires de camion de classe 8 obtiendront 5 % plus de milles par gallon avec le modèle ISX15. De plus, les intervalles entre les entretiens sont les mêmes que les années précédentes. Ainsi, le ISX15 offrira les coûts d'exploitation les plus bas de toutes les moteurs de sa catégorie.
Une économie de carburant supérieure, un rendement robuste, une durabilité longue durée et une fiabilité exceptionnelle sont des raisons de choisir le modèle ISX15.