ISX12N (2018)
ISX12N (2018)
Puissance
320 - 400
HP
239 - 298 kW
239 - 298 kW
Couple
1150 - 1450
pi-lb
1559 - 1966 N•m
1559 - 1966 N•m
Certification
EPA 2018
Sélectionnez une application
Aperçu :
Le 2018 ISX12N est la suite de l'évolution des moteurs à gaz naturel de Cummins. Homologué selon le California Air Resources Board et conforme à la norme optionnelle de dégagement de NOx de l'Environmental Protection Agency (EPA) de 0,02 g/bhp-hr, il a un dégagement de NOx de 90 % inférieur à la norme EPA nord-américaine. Avec 400 HP et un couple de 1,450 lb-pi et des émissions presque nulles, le ISX12N convient parfaitement aux camions régionaux lourds, aux applications professionnelles et aux autobus.
Réduction des émissions des camions lourds
- Réduit le dégagement de NOx créateur de smog de 90 % par rapport à la norme de l'EPA sur le NOx
- Peut fonctionner avec du GNL, du gaz naturel renouvelable (GNR) ou du GNC à 100 %
- Importantes réductions en utilisant du GNR.
- Le gaz naturel est le carburant sur le marché qui a le moins de carbone, et l'offre intérieure est abondante et le prix, stable.
- Infrastructure de ravitaillement établie et grossissante
- Pas besoin de modifier l'infrastructure pour les parcs utilisant le gaz naturel