ISM (EPA 2004)

Certification

Applications

Incendies et urgences Camion lourd Groupes moteurs pour autocaravane et VR Autobus de ville

Régions disponibles

Russie,  É.-U. et Canada,  Afrique et Moyen-Orient,  Mexique,  Philippines,  Singapour,  Brésil,  Bolivie,  Uruguay,  Paraguay,  Argentine,  Colombie,  Amérique centrale,  Europe,  Japon,  Korea (Corée)

Aperçu :

Cummins ISM continue de se démarquer dans sa catégorie pour les moteurs diesel pour poids lourds. Complètement testé et éprouvé pour répondre aux normes de durabilité rigoureuses de Cummins, le ISM répond aux dernières exigences en matière d'émissions sans traitement secondaire coûteux ou carburants spéciaux. Le fait est que : Vous avez gagné Avec sa fiabilité éprouvée, ses économies de carburant impressionnantes et son électronique qui intègre toutes les fonctions du moteur pour un faible coût d'exploitation, le ISM Cummins est sans conteste le plus performant de sa catégorie.

Économie de carburant exceptionnelle
Le ISM de Cummins continue de réduire considérablement la consommation de carburant grâce à son système de contrôle électronique du carburant et à sa technologie avancée de traitement de l'air. Nous prévoyons que le ISM continuera d'être le chef de file en matière d'économie de carburant de tous les moteurs de sa catégorie qui respectent l'exigence d'émissions de 2,5 gramme de NOx + NMHC.

Accélération impressionnante
Le turbocompresseur de suralimentation à géométrie variable (VG Turbo) produit une réponse plus rapide du moteur avec moins de « ralentissement » du turbo. Pour les conducteurs, cela signifie plus de puissance d'accélération pour faire avancer la charge et une accélération plus rapide sur les bretelles d'autoroute.

Satisfaction du conducteur
Bien qu'il soit important de respecter les normes de l'EPA, la satisfaction des conducteurs de camions est notre priorité numéro un. Les conducteurs recherchent un moteur capable de maîtriser une pente abrupte sans perdre une vitesse. Un moteur qui atteint un rendement élevé avec peu d'entretien. Et un moteur qui offre une interaction et un encadrement utiles au conducteur grâce à la rétroaction des données réelles sur les déplacements.

*Applicable aux moteurs ISM fabriqués entre janvier 2004 et décembre 2006.

Moteur
Modèle
Puissance nominale
HP
Puissance
Couple
ISM 500* 500 1550 @ 1300
ISM 500* 500 1450 @ 1300
ISM 475* 475 1550 @ 1300
ISM 450* 450 1550 @ 1300
ISM 450* 450 1450 @ 1200
ISM 410 410 1550 @ 1200
ISM 400* 400 1450 @ 1200
ISM 370 370 1450 @ 1200
ISM 370 370 1350 @ 1200
ISM 350 350 1350 @ 1200
ISM 330** 330 1040 @ 1200
ISM 330 330 1350 @ 1200
ISM 330 330 1250 @ 1200
ISM 310 310 1150 @ 1200
ISM 280** 280 900 @ 1200
ISM 280 280 1150 @ 1200
 
Puissances ISM SmarTorque
ISM 350 ST 350 1450/1350 à 1200
ISM 330 ST 330 1350/1250 à 1200
 
Puissances professionnelles ISM
ISM 425V 425 1550 @ 1200
ISM 385V 385 1450 @ 1200
ISM 385V 385 1350 @ 1200
ISM 350V 350 1450 @ 1200
ISM 350V 350 1350 @ 1200
ISM 320V 320 1150 @ 1200
ISM 285V 285 1150 @ 1200

 

  Toutes les puissances nominales sont à une vitesse régulée de 2100 tr/min
  Il est possible que les puissances ISM ne soient pas toutes offertes en octobre 2002
* Réservé aux VR, camions de pompiers et autocars
** Réservé aux autobus de transport en commun spéciaux

 

  Applications légères Fonctionnement normal Service intensif
Huile et filtre 35,000 mi 25,000 mi 15,000 mi
Filtre à carburant 15,000 mi 15,000 mi 15,000 mi
Filtre à liquide de refroidissement 50,000 mi 50,000 mi 50,000 mi
Réglage des soupapes 120,000 mi 120,000 mi 120,000 mi
Filtre de l'actionneur de la géométrie variable inspection à 250,000 mi inspection à 250,000 mi inspection à 250,000 mi


* Les intervalles de vidange d'huile peuvent être plus espacés si vous utilisez de l'huile Valvoline Premium Blue®.