ISL9 pour entretien de puits (EPA 2010)
257 - 283 kW
1559 - 1763 N•m
Applications
Aperçu :
Un rendement ayant fait ses preuves. Chaque fois. ISL9 pour EPA 2010.
C'est plutôt une bonne chose. C'est ce que vous obtenez avec le moteur ISL9 EPA 2010 de Cummins. Très peu de changements ont été apportés au moteur de base pour respecter les normes en matière d'émissions. Vous pouvez ainsi vous attendre à un rendement et à une fiabilité dignes des modèles ISL actuels pour chaque pièce d'équipement, à la hauteur de toutes les charges de travail.
Le ISL9 possède l'un des rapports puissance-poids les plus élevés de sa catégorie, avec des caractéristiques robustes comme des chemises humides amovibles. Il est également équipé du circuit d'alimentation XPI – la même technologie que celle utilisée avec le ISX15. Ceci, combiné à un module de contrôle électronique amélioré et à un débit d'air amélioré, offre au ISL9 un meilleur fonctionnement et une meilleure réactivité que jamais auparavant.
L'ajout de la technologie éprouvée de réduction catalytique sélective à notre système de traitement secondaire avec RGE refroidis et le filtre à particules Cummins permet d'obtenir un moteur produisant des émissions presque nulles sans sacrifier le rendement.