ISF2.8 pour véhicule utilitaire léger

Puissance 107 - 160 HP
80 - 119 kW
Couple 206 - 265 pi-lb
279 - 359 N•m
Certification Euro III

Applications

Véhicule utilitaire léger

Aperçu :

La famille de moteurs ISF est le dernier ajout à la gamme Cummins de groupes moteurs fiables. Avec des performances exceptionnelles, un faible poids, des coûts d'exploitation réduits et la fiabilité et la durabilité attendues de Cummins, l'ISF2.8 est idéal pour les applications de véhicules utilitaires légers tels que les camions, les fourgons, les camionnettes et les véhicules utilitaires. Le ISF{[[#0]}.8 est le moteur le plus léger et le plus robuste de sa catégorie de cylindrée et est donc un excellent choix pour les installations sensibles au poids et les espaces restreints.

Le ISF2.8 offre un génie thermique avancé, l' intégration électronique et un circuit de carburant de rampe commune à haute pression. De plus, un turbocompresseur à soupape de décharge Cummins est utilisé pour assurer d'excellentes performances sur toute la plage de tr/min ainsi qu'une meilleure réponse grâce à un couple plus élevé à bas régime.

Actuellement disponible aux niveaux d'émissions Euro III et Euro IV, le ISF2.8 offre une puissance et un couple élevés pour un moteur de cette taille et de ce poids. Cummins a utilisé une architecture modulaire pour créer le ISF2.8 avec la capacité de répondre aux réglementations d'émissions les plus strictes au monde d'aujourd'hui et à l'avenir. Des niveaux d'émissions inférieurs à Euro IV peuvent être atteints sans sacrifier les performances et en limitant au minimum l'impact sur l'installation.

Puissance nominale   107-160 HP (80-120 kW)
Puissance de pointe  206-265 lb-pi (280-360 N•m)
Nombre de cylindres  4
Poids du moteur (sec)  214 kg 
Circuit d’alimentation Rampe commune à haute pression
Émission Euro 3, Euro 4

Les caractéristiques nominales de service léger (certification de châssis) sont pour les applications inférieures à un poids brut du véhicule de 3,5 tonnes.
Les caractéristiques nominales des véhicules lourds (certification du dynamomètre moteur) s'appliquent aux applications d'un poids brut du véhicule supérieur à 3,5 tonnes.

HD
  110 kW à 3200 / 360 N•[courriel protégé] 1800
96 kW @ 3200 / 310 N•m @ 1600
LD
  120 kW @ 3600 / 360  N•m @ 1800
96 kW @ 3600 / 280 N•m @ 1400
80 kW @ 2600 / 280 N•m @ 1200


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.