ISB (EPA 2004)

Puissance 275 - 275 HP
205 - 205 kW

Applications

Incendie et urgence Camion de poids moyen

Aperçu :

Le modèle ISB de Cummins rehausse le rendement et la productivité de chaque type de camion de poids moyen, de fourgon de cueillette et de livraison ou de tout autre véhicule. Parallèlement, il entraîne une diminution du bruit pouvant atteindre 80 % en plus d'être conforme aux normes d'émissions de l'EPA et de l'Europe jusqu'en 2006. En d'autres termes, nous avons pris un moteur reconnu partout dans le monde (plus de 3 millions d'exemplaires ont été vendus) et nous avons amélioré pratiquement tous les aspects, de l'accélération à la puissance de traction (jusqu'à 350 lb-pi de couple d'engagement de l'embrayage), en passant par l'économie de carburant (une amélioration allant jusqu'à 2 %).

Caractéristiques et avantages

Le modèle ISB de Cummins utilise un nouveau circuit de carburant de rampe commune à haute pression conservant des pressions d'injection élevées, peu importe la vitesse du moteur, pour produire un rendement exceptionnel pour toute la plage de vitesses avec une fiabilité accrue.

Les autres avantages du modèle ISB comprennent :

  • Rendement exceptionnel – Avec le nouveau circuit de carburant de rampe commune à haute pression pour une accélération rapide et un turbocompresseur de suralimentation Holset à géométrie variable pour toutes les puissances nominales de 245 HP et plus.
  • Fonctionnement plus silencieux – Le train d'engrenages arrière réduit le bruit de moteur.
  • Rapport puissance-poids exceptionnel – Avec une puissance de pointe pouvant atteindre 275 HP et 660 lb-pi à partir d'un moteur pesant seulement 1 150 lb.
  • Coûts d'exploitation réduits – Grâce à de longs intervalles d'entretien combinés à une conception simple.
  • Combustion propre et efficace – 24 soupapes (4 par cylindre) avec l'injection de carburant centralisée et le recyclage des gaz d'échappement (RGE) refroidis pour garantir une combustion complète afin d'optimiser le rendement et de réduire les émissions.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.