Groupe motopropulseur manuel automatisé SmartAdvantage™

Depuis son lancement en 2013, le groupe motopropulseur SmartAdvantage™ de Cummins et Eaton s'est montré le plus économique en carburant de l'industrie des camions lourds. Désormais, la gamme de groupes motopropulseurs SmartAdvantage™ comprend la transmission à surmultiplicateur d'origine à petits écarts ainsi qu'une nouvelle version de transmission directe offrant une économie de carburant exceptionnelle à un plus grand nombre de clients que jamais auparavant.

moteur cummins avec groupe motopropulseur manuel automatisé smart advantageX15 de Cummins avec SmartTorque2 et SmartCoast

Le groupe motopropulseur SmartAdvantage™ vous permet de choisir entre les moteurs X15 ou X12 de Cummins avec SmartTorque2 (ST2) et SmartCoast™, jumelés à une transmission manuelle automatisée Eaton Fuller Advantage® 10 vitesses (AMT). Le moteur et la transmission partagent des données capitales afin de déterminer le couple requis et d'ainsi offrir exactement la puissance nécessaire.

Le groupe motopropulseur X15 SmartAdvantage optimise le changement de vitesse en fonction de l'angle de pente, du poids du véhicule, du couple moteur et de la position de l'accélérateur. Il en résulte des changements de vitesse sans erreur et sans risque d'erreur, ce qui fait en sorte que chaque conducteur de votre flotte est aussi efficace que votre meilleur conducteur.

Transmission directe ou à surmultiplicateur. La puissance du choix.

Le groupe motopropulseur X15 SmartAdvantage™ à transmission directe est conçu pour maximiser l'économie de carburant dans des cycles d'utilisation et des conditions de fonctionnement spécifiques. Certains camionneurs de transport régional et à charge partielle constateront de meilleurs résultats avec la transmission à surmultiplicateur à petits écarts.

Transmission automatique à 10 vitesses Fuller Advantage de Eaton

La transmission automatique à 10 vitesses Fuller Advantage de Eaton comprend de nouvelles fonctionnalités telles l'utilisation stratégique de composants légers et la lubrification de précision. Une technologie de petits écarts permet l'abaissement du régime moteur en vitesse surmultipliée et favorise l'efficacité en transmission directe. Les changements de vitesse optimisés se fondent sur l'angle de la pente, le poids du véhicule, le couple du moteur et la position de l'accélérateur.

Une lubrification de précision améliore encore davantage l'économie de carburant. Cette technologie de lubrification de précision réduit les pertes causées par la rotation et élimine le besoin en refroidissement dans la plupart des usages, réduisant le poids de la transmission tout en améliorant sa fiabilité.

Jetez un coup d'œil à cet essai routier SmartAdvantage™...

SmartAdvantage™ offre à votre flotte un avantage substantiel sur la concurrence par une économie de carburant considérablement améliorée et une satisfaction accrue du conducteur.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.