Les moteurs diesel Cummins sont les favoris sur le marché nord-américain des poids lourds. Les conducteurs, les propriétaires exploitants et les gestionnaires de parcs sont tous d'accord : les groupes moteurs Cummins sont parmi les moteurs de camion de catégorie 8 les plus puissants et les plus fiables sur la route.
Les clients de camions dont les applications de transport professionnel ou régional sont sensibles au poids et qui ont besoin d'une charge utile maximale ne doivent pas chercher plus loin que le moteur X12. Pour les longs trajets où l'efficacité est essentielle, les séries Efficiency X15 sont le choix optimal. Les clients ayant besoin de plus de 500 HP de leur moteur devraient considérer la série X15 Performance, qui convient parfaitement aux clients de transport de ligne haut de gamme. Et pour les applications polyvalentes qui nécessitent un accès permanent à une puissance de pointe, le moteur Productivity X15 est fait pour vous.
Ces moteurs diesel Cummins pour poids lourds sont disponibles chez de nombreux constructeurs de camions. Trouvez un concessionnaire ou visitez le site Web du MEO du camion pour connaître la disponibilité de moteurs spécifiques dans les modèles de camions énumérés ci-dessous.
*Cette information a été mise à jour pour la dernière fois en août 2022
Les groupes moteurs Cummins sont offerts dans les modèles de camion lourd suivants
Les modèles offerts avec un Cummins comprennent :
- Next Gen Cascadia
- 122SD
- 114SD
Trouver un concessionnaire Freightliner
Les modèles offerts avec un Cummins comprennent :
- Séries LT
- Séries HX
- LoneStar
Trouver un concessionnaire International
Les modèles offerts avec un Cummins comprennent :
- W900
- W990
- T880
- T680
- C500
Trouver un concessionnaire Kenworth
Les modèles offerts avec un Cummins comprennent :
- 579
- 567
- 389
- 367
Trouver un concessionnaire Peterbilt
Les modèles offerts avec un Cummins comprennent :
- VNL 300
- VNL 400
- VNL 740
- VNL 760
- VNL 860
- VNX 300
- VNX 400
- VNX 740
Trouver un concessionnaire Volvo
Les modèles offerts avec un Cummins comprennent :
- 6900
- 4700
- 4900
- 49X