Cotes de rendement Cummins EX

Le PROCHAIN niveau

d'optimisation du groupe motopropulseur

 

La combinaison de la série 2020 ou des séries récentes Efficiency X15 ou 2021 X12 avec puissances EX, la transmission Endurant HD et les données GPS vous permettent d'atteindre un niveau supérieur d'optimisation du groupe motopropulseur. Actuellement, les puissances EX donnent accès à 4 caractéristiques uniques, notamment l'accélération sur rampe - une caractéristique exclusive à Cummins. Les futures mises à jour continueront à donner accès à des fonctions électroniques du moteur et de la transmission qui améliorent la performance du conducteur et l'efficacité opérationnelle.

Les anciennes fonctions du groupe motopropulseur, telles que SmartCoast et le régulateur de vitesse prédictif - qui nécessitaient un calibrage ADEPTTM unique - sont activées par défaut sur les modèles EX.

 

2021 X15 Endurant Fuel

 

 

2021 X15 Efficiency Endurant Fuel

 

Caractéristiques offertes1 Description
Changement de vitesse prédictif Améliore la sélection des vitesses de la transmission en utilisant des données prévisionnelles afin d'améliorer la performance du véhicule en côte.
Accélération sur rampe Identifie le moment où un véhicule se trouve sur une bretelle d'accès et permet une meilleure accélération du véhicule pour faciliter la manœuvre de fusion.
Freinage prédictif Utilise des données d'anticipation et une meilleure intégration de la transmission pour mieux contrôler la vitesse du véhicule en côte.
Puissance dynamique La puissance nominale s'adapte à l'itinéraire et à la charge du véhicule pour permettre une meilleure économie de carburant pendant les cycles de conduite faciles et une performance adéquate pendant les cycles de conduite difficiles.
Hill Roll Out Augmente momentanément la vitesse du véhicule à la fin d'une pente pour traverser le terrain à venir dans les meilleures conditions.

1La disponibilité des caractéristiques peut varier en fonction du MEO.

 

Étude de cas Actions

Un concessionnaire Kenworth rencontre un grand succès grâce aux groupes moteurs Cummins ISXe5

Voir

Une société d'exploitation forestière néo-zélandaise fait confiance à Cummins pour transporter 3,5 millions de tonnes par an

Voir

Un transporteur de bois néo-zélandais se démarque avec des groupes moteurs Cummins

Voir

Les groupes moteurs Cummins contribuent à des décennies de succès pour O'Neil Transport.

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.