Applications de compression à moteur à essence GTA8.3

Puissance 175 - 190 HP
130 - 142 kW

Applications

Huile et gaz Compression des gaz

Aperçu :

Les applications de compression pour têtes de puis nécessitent fiabilité et durabilité. Si vous recherchez un fonctionnement fiable et un soutien hors pair, vous devez vous procurer le modèle GTA8.3 de Cummins, un moteur au gaz naturel haute performance qui partage les caractéristiques traditionnelles éprouvées des moteurs au diesel de série C de Cummins et un grand nombre des mêmes composants rigoureux. Vous pouvez vous fier au modèle GTA8.3 pour minimiser les coûts d'entretien et faire circuler le carburant. En tout temps.

Caractéristiques générales
En ligne, 6 cylindres, 4 temps, au gaz naturel

Alésage 4,49 po (114 mm)
Course 5,32 po (135 mm)
Cylindrée 8,3 L (505 po³)
Puissance du moteur* 175-190 HP (131-142 kW)
Taux de compression 8,5:1
Aspiration Turbocompressée et postrefroidie
Type d’échappement Collecteur à sec
Poids** 1650 lb (748 kg)
Débit de refroidissement 2,9 gal (10,9 l)
Capacité d’huile de lubrification 6,5 gal (32,0 l)
Rotation Dans le sens antihoraire

* Dépend de la puissance
** Le poids est approximatif et varie selon les options.

Modèle Puissance

Taux de compression

Émissions
GTA8.3

118 HP (88 kW) à 1800 tr/min

10,5:1

(1)

GTA8.3

99 HP (74 kW) à 1500 tr/min

10,5:1

(1)


(1) CONFORME AU CLIENT ÉVOLUTIF - Ce moteur fonctionne avec un convertisseur catalytique trifonctionnel à cette puissance. Le propriétaire ou conducteur doit mettre le moteur à niveau avec un contrôleur du rapport air/carburant et un convertisseur catalytique trifonctionnel répondant aux exigences SI NSPS. Le propriétaire ou conducteur doit effectuer des tests de conformité du site et soumettre les documents conformément aux exigences SI NSPS de l'EPA.