Applications de compression à moteur à essence G8.3E

Puissance 99 - 118 HP
74 - 88 kW

Applications

Huile et gaz Compression des gaz

Aperçu :

Les applications de compression de têtes de puits et d'ascension artificielle exigent une fiabilité et une durabilité dont ne disposent pas tous les petits moteurs au gaz naturel. Si vous recherchez un fonctionnement fiable et un soutien hors pair, vous devez vous procurer le modèle G8.3E de Cummins, un moteur au gaz naturel haute performance conforme aux normes d'émissions qui partage les caractéristiques traditionnelles éprouvées des moteurs au diesel de série C de Cummins et un grand nombre des mêmes composants rigoureux. Vous pouvez vous fier au modèle G8.3E pour respecter les normes d'émissions, minimiser les coûts d'entretien et faire circuler le carburant. En tout temps.

Caractéristiques générales
En ligne, 6 cylindres, 4 temps, au gaz naturel

Alésage 4,49 po (114 mm)
Course 5,32 po (135 mm)
Cylindrée 8,3 L (505 po³)
Puissance du moteur* 99-118 HP (74-88 kW)
Taux de compression 10,5:1
Aspiration Aspiration naturelle
Type d’échappement Collecteur sec ou refroidi par eau
Poids** 1480 lb (671 kg)
Débit de refroidissement 2,9 gal (10,9 l)
Capacité d’huile de lubrification 6,5 gal (32,0 l)
Rotation Dans le sens antihoraire

* Dépend de la puissance
** Le poids est approximatif et varie selon les options.

Modèle Puissance

Taux de compression

Émissions
G8.3E

190 HP (142 kW) à 1800 tr/min

8,5:1

(1)

G8.3E

175 HP (131 kW) à 1800 tr/min

8,5:1

(1)

(1) CONFORME AU CLIENT ÉVOLUTIF - Ce moteur fonctionne avec un convertisseur catalytique trifonctionnel à cette puissance. Le propriétaire ou conducteur doit mettre le moteur à niveau avec un contrôleur du rapport air/carburant et un convertisseur catalytique trifonctionnel répondant aux exigences SI NSPS. Le propriétaire ou conducteur doit effectuer des tests de conformité du site et soumettre les documents conformément aux exigences SI NSPS de l'EPA.

* Tests de validation sur place requis par l'EPA.