G5.9 et GTA5.9 pour applications de compression à moteur à essence

Puissance 49 - 116 HP
37 - 87 kW

Applications

Huile et gaz Compression des gaz

Aperçu :

Les applications de compression de têtes de puits et d'ascension artificielle exigent une fiabilité et une durabilité dont ne disposent pas tous les petits moteurs au gaz naturel. Si vous recherchez un fonctionnement fiable et un soutien hors pair, vous devez vous procurer les modèles G5.9 et GTA5.9 de Cummins, des moteurs au gaz naturel haute performance partageant l'héritage des moteurs diesels de série B de Cummins et plusieurs des mêmes composants robustes. Vous pouvez vous fier aux modèles G5.9 et GTA5.9 pour minimiser les coûts d'entretien et faire circuler le carburant. En tout temps.

Caractéristiques générales
En ligne, 6 cylindres, 4 temps, au gaz naturel

Alésage 4,02 po (102 mm)
Course 4,72 po (120 mm)
Cylindrée 5,9 L (359 po³)
Puissance du moteur* 49-116 HP (37-87 kW)
Taux de compression NA : 10.5:1 TA : 8.5:1
Aspiration Aspiration naturelle à suralimentation
Type d’échappement Collecteur sec ou refroidi par eau
Poids** 1070 lb (485 kg)
Débit de refroidissement 2,6 gal (9,8 l)
Capacité d’huile de lubrification 6,6 gal (25,0 l)
Rotation Dans le sens antihoraire

* Dépend de la puissance
** Le poids est approximatif et varie selon les options.

Modèle Puissance Taux de compression Émissions
G5.9 99 HP (74 kW) à 2200 tr/min 8,5:1 (1)
G5.9 84 HP (63 kW) à 1800 tr/min 8,5:1 (1)
G5.9 49 HP (37 kW) à 1800 tr/min 8,5:1 (1)
GTA5.9 116 HP (87 kW) à 1800 tr/min 10,5:1 Exportation seulement

(1) CONFORME AU CLIENT ÉVOLUTIF - Ce moteur fonctionne avec un convertisseur catalytique trifonctionnel à cette puissance. Le propriétaire ou conducteur doit mettre le moteur à niveau avec un contrôleur du rapport air/carburant et un convertisseur catalytique trifonctionnel répondant aux exigences SI NSPS. Le propriétaire ou conducteur doit effectuer des tests de conformité du site et soumettre les documents conformément aux exigences SI NSPS de l'EPA.