Modules de forage terrestre

Les modules de forage terrestre Cummins sont conçus et testés selon les besoins des clients à champ pétrolifère pour fournir la performance, la fiabilité et la polyvalence optimales pour les applications de forage terrestre pour le pétrole et le gaz. Le module de forage terrestre est entièrement conçu, développé, monté et essayé au Cummins Oil and Gas Center of Excellence. Ces procédures font en sorte que le client est certain de recevoir un produit de qualité supérieure qui répond aux spécifications et aux attentes, et qui peut même les dépasser.

QSK50-DPM et KTA50-DPM - Mieux. Avec chaque puits.

module de forage terrestre

Ces modules de forage offrent la tranquillité d'esprit qui vient avec un produit entièrement couvert d'une seule entreprise, de même que des caractéristiques hautement personnalisables comme des alternateurs intégrés AVK ou Kato, de multiples options de système de refroidissement et un système de commandes de génératrice électroniques à pleine autorité comprenant des vannes de fermeture d'air.

L'alimentation est fournie par le légendaire moteur diesel à quatre temps QSK50 ou KTA50 de Cummins, offrant ainsi une puissance fiable, de faibles émissions et une réaction rapide aux changements de charge.

  • Le moteur QSK50 utilise la technologie de circuit de carburant MCRS de Cummins pour produire une puissance nominale de 1480 HP (1103 kWm) à 1200 tr/min, tout en répondant aux normes d'émissions de niveau 2 de l'EPA. Le moteur est jumelé à un alternateur à enroulement préformé de taille appropriée pour une installation de forage (1750 KVA).
  • Le moteur KTA50 utilise le robuste circuit de carburant Cummins PT pour produire une puissance nominale de 1750 HP (1306 kWm) à 1500 tr/min. Ce moteur est jumelé à un alternateur 1900 KVA et à un ventilateur de refroidissement alimenté par le moteur.

Ces ensembles sont livrés de série avec la garantie d'usine standard de Cummins sur laquelle vous pouvez compter et qui est valide dans le monde entier, partout où le service autorisé Cummins est offert.

Une brochure sur le moteur pour le QSK50 et des brochures sur les ensembles pour le KTA50 DPM et le QSK50 DPM sont disponibles dans notre répertoire de brochures.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre distributeur Cummins local.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.