Témoignage de client - Independence Contract Drilling

Il y a deux ans, Independence Contract Drilling (ICD) a décidé de prendre un virage stratégique, en s'appuyant sur l'expertise externe et les économies d'échelle disponibles auprès de fabricants de composants dans la conception et la construction de leurs appareils. Cela comprenait l'externalisation à la fois du module d'alimentation de forage et des ensembles sur palette. Cette décision a été fondée sur la capacité du partenaire potentiel à travailler avec ICD, de la conception à la fabrication en passant par les essais, puis à effectuer le suivi au moyen d'une stratégie complète de soutien.

Solutions inspirées par le client - Independence Contract Drillin

Où : Houston, TX
Application : 1500 HP pour installation de forage
Projet : Ingénierie, fabrication, essai et soutien d'unité à deux carburants
Résultats : Disponibilité en tête de l'industrie, avec démarrage instantané de 0 % à 100 %

Plusieurs facteurs ont contribué à la décision de choisir Cummins. Premièrement, Cummins a tenu compte de l'avis d'ICD et mis en place des solutions qui se conforment aux spécifications de son module de forage. Deuxièmement, une analyse détaillée des économies prévues pour les dépenses d'entretien et les projections de durée de vie jusqu'à la révision ont convaincu ICD de la valeur proposée. Cummins a aussi démontré à ICD les capacités de démarrage du moteur Cummins en ce qui concerne les changements de charge et le circuit d’alimentation modulaire à rampe commune. Cependant, c'est grâce à la coordination sans heurt entre le Houston Center Of Excellence de Cummins et le distributeur Cummins local, Cummins Southern Plains, prouvant que Cummins était pleinement investie en ce qui touche l'entretien et l'amélioration de la disponibilité et de la productivité pour ICD, que l'accord a été conclu.

Regardez la vidéo ci-dessous pour vous renseigner sur l'histoire Cummins-ICD et les résultats incroyables. Vous pouvez aussi obtenir de plus amples renseignements en lisant la brochure de l'étude de cas.
 

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.