L'effet Cummins
La sagesse des experts
Nos experts veillent à ce que les mises à niveau de nos groupes moteurs vous offrent une utilisation du carburant optimale.
Les avancées les plus récentes
Les découvertes les plus récentes en matière de technologies d'air, de carburant et de tube de filtration permettent de doubler la durée de vie des filtres et préservent le bon fonctionnement des groupes moteurs.
Mises à niveau
Moderniser une technologie de circuit d'alimentation plus ancienne permet non seulement de réaliser des économies de carburant, mais crée également un environnement plus silencieux et plus agréable pour les opérateurs.
Expertise et expérience
Cummins Inc. est le plus grand constructeur indépendant de moteurs diesel au monde, ainsi qu’un important fournisseur pour des organismes de défense du monde entier. Des centaines de milliers de groupes moteurs et d'unités génératrices à alimentation Cummins sont actuellement utilisés par une multitude d'équipements allant des véhicules de combat à roues et chenillés aux véhicules logistiques en passant par les navires militaires.

Moteur en vedette
ISBe
Fort de sa réputation de fiabilité, Cummins ISBe continue de se développer. L'ISBe est unique à Cummins, aucun autre fabricant ne peut offrir les mêmes avantages en termes de conception.

Moteur en vedette
ISL
Le moteur ISL de Cummins est un choix de puissance très flexible présentant un poids léger, une taille compacte et une configuration de 8,9 litres écoénergétiques. Ce moteur offre un excellent rendement et une grande capacité d'accélération à faible coût, le tout accompagné de la fiabilité et de la robustesse qui font la notoriété de Cummins.