Mises à niveau C Command

  • Le panneau de commutations entraîne les fonctions électroniques, y compris le ralenti alternatif, le surpassement de la protection du moteur et le contrôle de vitesse intermédiaire
  • L'accélération de secours offre aux opérateurs une sécurité supplémentaire en cas de panne de l'accélérateur principal
  • La pression d'huile d'engrenages protège contre les dommages causés par une basse pression d'huile
  • La température des gaz d'échappement d'un cylindre simple est disponible sur les moteurs MCRS QSK38, QSK 50 et QSK 60 pour détecter les écarts de température dans le cylindre
  • La prélubrification sur les moteurs QSK{[#3]}, QSK{[#4]} et QSK{[#5]} permet de réduire la friction au démarrage et l'usure du moteur en fournissant de la lubrification avant le démarrage du moteur

accélération de secours marine Panneau de commutations C Command

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.