C Command PT

Les opérateurs ont dorénavant accès à tous les avantages de la surveillance de moteur moderne sur les produits mécaniques avec les panneaux C Command PT de Cummins. Ce système de panneaux modulaire fondé sur l'architecture C Command comprend un choix d'options d'affichage conçues pour améliorer la performance et gérer les coûts du moteur de série K.

c-command ptC Command PT Elite Plus comprend des capteurs, alarmes et arrêts mandatés par la société de classification. Ce qui en résulte est un moteur entièrement classé avec un soutien partout dans le monde et un système de sécurité et d'alarme qui protège contre le risque considérable de non-conformité. Une certification est offerte par ABS, BV, DNV, GL et LR.

Offert exclusivement avec C Command PT Elite Plus, le dispositif de surveillance de la consommation de carburant Cummins permet une surveillance précise et fiable avec une marge de +/-3 %, tout en offrant des mesures pour les déplacements, la consommation totale et des mesures instantanément au moyen du réseau de transmission numérique à distance

Options de commande à distance

  • Panneau de commande
  • Affichage numérique électronique (ED-3)
  • Panneau de commande à distance

Mises à niveau disponibles

  • Panneau de commutations
  • Accélération de secours
  • Pression de l'huile d'engrenages
  • Température des gaz d'échappement d'un cylindre simple
  • Prélubrification
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.