C Command HD

Se fondant sur l'architecture du C Command, les systèmes C Command HD et HD Elite Plus sont maintenant offerts sur les moteurs de propulsion et auxiliaires QSM11. Les deux systèmes proposent une installation simplifiée et comprennent des options de commande locale ou à distance.

C Command HD, le système de base rentable, est livré de série avec des affichages numériques et comprend un panneau pour salle des machines. Les clients ont également le choix d'un maximum de deux panneaux de commande à distance et de deux affichages numériques électroniques.

c-command hdC Command HD Elite Plus, le système de type conforme, comprend des capteurs, des alarmes et des arrêts mandatés par la société de classification. Facilement intégré aux réseaux du bateau, ce système est livré de série avec des affichages en couleur et des panneaux de commande à distance en option.

  • Panneau de commande
  • Affichage numérique électronique (ED-3)
  • Panneau de commande à distance

Mises à niveau disponibles

  • Panneau de commutations
  • Accélération de secours
  • Pression de l'huile d'engrenages
  • Température des gaz d'échappement d'un cylindre simple
  • Prélubrification
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.