C Command Elite Plus

C Command Elite Plus utilise les mêmes affichages pour la station principale et la surveillance à distance que le système Elite, mais il comprend également les capteurs, alarmes et arrêts mandatés par la société de classification. Ce qui en résulte est un moteur entièrement classé avec un soutien partout dans le monde et un système de sécurité qui protège contre le risque considérable de non-conformité.

Le système Elite Plus est entièrement homologué par ABS, BV, DNV, GL et LR.

Options de commande à distance

  • Panneau de commande
  • Affichage numérique électronique (ED-3)
  • Panneau de commande à distance

Mises à niveau disponibles

  • Panneau de commutations
  • Accélération de secours
  • Pression de l'huile d'engrenages
  • Température des gaz d'échappement d'un cylindre simple
  • Prélubrification

schéma c command elite plus

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.