C Command Elite

C Command Elite offre des fonctionnalités supplémentaires et la surveillance au moyen du système C Command, avec l'avantage des affichages en couleur faciles à lire et configurés par le client

Caractéristiques du boîtier d'interface client

  • Comprend un panneau de commande intégral
  • Texte et graphiques en couleur et dans un format de menu
  • De multiples langues et configurations peuvent être enregistrées pour les équipes multinationales
  • Sauvegarde l'historique complet des alarmes et des pannes pour un dépannage et une programmation de l'entretien plus efficaces, pouvant être facilement téléchargés au moyen de la connexion Ethernet
  • Peut prendre en charge la température, la pression et les entrées fournies par le client

Options de commande à distance

  • Panneau de commande
  • Affichage numérique électronique (ED-3)
  • Panneau de commande à distance

Mises à niveau disponibles

  • Panneau de commutations
  • Accélération de secours
  • Pression de l'huile d'engrenages
  • Température des gaz d'échappement d'un cylindre simple
  • Prélubrification
    schéma c command elite
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.