Électronique C Command

Pour bénéficier pleinement de l'électronique du système Quantum, Cummins offre C Command, un système de panneaux modulaires à choix d’options d’affichage conçu pour aider les opérateurs maritimes à protéger et à améliorer la performance du moteur et à gérer les coûts.

c-command screenTrois versions de systèmes sont offertes, fondées sur des composants communs, avec des caractéristiques augmentant progressivement :

C Command HD, basé sur l'architecture C Command, est offert pour les moteurs de propulsion et auxiliaires QSM11. Le système de base rentable et la version de type homologuée Elite Plus offrent tous deux une installation simplifiée et comprennent des options de commande locale ou à distance.

Les opérateurs ont dorénavant accès à tous les avantages de la surveillance de moteur moderne sur les produits mécaniques avec les nouveaux panneaux C Command PT de Cummins. Ce système de panneaux modulaire fondé sur l'architecture C Command comprend un choix d'options d'affichage conçues pour améliorer la performance et gérer les coûts du moteur de série K.

C Command Connect est le dernier accroissement du portefeuille C Command. C Command Connect est offert pour les groupes moteurs de série Quantum d'entre 6,7 litres et 11 litres comprenant les moteurs de propulsion QSB6.7, QSC8.3, QSL9 et QSM11 Le système, qui utilise le protocole J1939, offre un accès sans restriction aux données du moteur et aux renseignements de code d'erreur par l'entremise du panneau d'affichage ED-4 de Cummins ou de jauges de tiers.

Trouver un point de vente ou de service Cummins

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.