C Command Basic

C Command pour moteurs MCRS

Le système de base rentable offre la souplesse nécessaire pour fonctionner avec ou sans panneau de la salle des machines et dispose d'une variété d'options d'affichage pour s'assurer que les données du moteur sont facilement accessibles.

Toutes les connexions sont centralisées dans un boîtier d'interface client (CIB) qui contribue à la simplification de l'installation du bateau. Le boîtier d'interface client contient toutes les connexions du module de commande électronique, la logique démarrage/arrêt, le bouton d'arrêt d'urgence et les connexions du fabricant d'équipement d'origine.

Caractéristiques du panneau de la salle des machines

  • Le ED-3 lit toutes les données du moteur provenant du module de commande électronique et affiche les renseignements au moyen de texte et de graphiques. Cela comprend un enregistreur de codes d'erreur avec description de texte
  • Les touches souples contrôlent le démarrage/arrêt ainsi que les indications et l'acquittement des alarmes
  • Le tout compris dans un boîtier coté IP44 conçu pour être utilisé dans les environnements rigoureux de salle des machines

Options de commande à distance

  • Panneau de commande
  • Affichage numérique électronique (ED-3)
  • Panneau de commande à distance

Mises à niveau disponibles

  • Panneau de commutations
  • Accélération de secours
  • Pression de l'huile d'engrenages
  • Température des gaz d'échappement d'un cylindre simple
  • Prélubrification

c command basic diagram

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.