B6.7N (2018)
B6.7N (2018)
Puissance
200 - 240
HP
149 - 179 kW
149 - 179 kW
Couple
520 - 560
pi-lb
705 - 759 N•m
705 - 759 N•m
Certification
EPA 2018
Applications
Camion de poids moyen
Groupes moteurs au gaz naturel
Autobus scolaire
Carossiers-constructeurs et fabricants d'équipement pour camions
Spécialisé
Ordures
Aperçu :
Cummins présente le nouveau moteur au gaz naturel B6.7N destiné aux marchés des autobus scolaires, des navettes et des camions de poids moyen. Avec une puissance allant jusqu'à 240 hp/ 560 lb-pi, the B6.7N offre une option fiable, à faibles émissions et à faible coût pour votre flotte. Le B6.7N est homologué selon la norme optionnelle de dégagement de NOx du California Air Resources Board de 0,02 g/bhp-hr :
dégagement de NOx inférieur aux normes actuelles de l’EPA.
- Moteur au gaz naturel à 100 %, avec combustion stœchiométrique à allumage par étincelle à RGE refroidis et un convertisseur catalytique trifonctionnel sans entretien
- Système de ventilation du carter fermé et diagnostics à bord pour un rendement optimal des émissions
- Homologué selon la norme optionnelle de dégagement de NOx du California Air Resources Board de 0,02 0,02 g/bhp/h (90 % inférieures
normes actuelles de l'EPA); surpasse les exigences de l’EPA en matière de GES - Performance rentable et fiable