moteur structurel

Moteur structurel B6.7

Puissance 155 - 326 HP
116 - 243 kW
Couple 650 - 1014 pi-lb
881 - 1375 N•m
Certification Phase V, catégorie 4F de l'EPA

Plus avec moins

Les caractéristiques structurelles de Cummins ayant fait leurs preuves sont maintenant offertes pour le moteur B6.7, conçu avec précision avec un renflement de puissance et un couple de secours requis pour le fonctionnement d'un tracteur en agriculture.

Applications

Agriculture

Aperçu :

Conçu pour être polyvalent dans un éventail d'utilisations de tracteur structurel, le moteur B6.7 est optimisé pour une puissance élevée à un poids de produit minimal. À la phase V, la puissance du moteur B6.7 passe à 326 HP (243 kW), avec une puissance de pointe de 1375 Nm, une augmentation de 30 % par rapport à la phase IV. En plus d'offrir plus de puissance, de rendement et de temps de disponibilité, le modèle B6.7 est plus écoénergétique et prolonge les intervalles entre les entretiens pour réduire le coût total de propriété pour les agriculteurs partout dans le monde.

Cummins a la capacité internationale de personnaliser le rendement du moteur pour l'agriculture et dispose de technologies internes clés, comme le turbocompresseur de suralimentation Holset VGT®, pour obtenir une densité de puissance et une sensibilité exceptionnelles ainsi qu'un rendement efficace du carburant. Le modèle B6.7 dispose de la plus récente technologie de traitement secondaire Single Module™ de Cummins, qui est 40 % plus petit et 20 % plus léger que son prédécesseur de phase IV. Son efficacité de transformation de l'oxyde d'azote permet de respecter le niveau exigé sans avoir recours au recyclage des gaz d'échappement (RGE). De plus, le système élimine 99,9 % de toutes les matières particulaires en poids et en nombre.

 

Cummins structural engine capability is now available at 3.8 and 4.5 liter displacements, ideal for small to medium sized tractors in the 90 – 200 hp power range.

Learn more about the F3.8/ F4.5 Structural engines

Ce produit est offert uniquement pour les utilisations en agriculture

Alimentation : 155 à 326 HP/116 à 243 kW

Couple maximal : 1375 Nm

Plage de couple : 625 lb-pi/847 Nm à 1014 lb-pi (1375 Nm)

Niveau de certification : phase V/Tier 4 Final

Cylindrée : 6,7 litres

Modèle du moteur Alimentation : kW (HP) Puissance de pointe : N•m (lb-pi) à tr/min
B6.7 243 (326) 1375 (1014) @ 1500
B6.7 231 (310) 1288 (950) @ 1500
B6.7 224 (300) 1152 (850) @ 1500
B6.7 209 (280) 1288 (950) @ 1500
B6.7 195 (261) 1350 (996) @ 1300
B6.7 194 (260) 1152 (850) @ 1500
B6.7 186 (250) 1152 (850) @ 1500
B6.7 168 (225) 1186 (875) @ 1300
B6.7 149 (200) 990 (730) @ 1300
B6.7 129 (173) 746 (550) @ 1300
B6.7 116 (155) 881 (650) @ 1300