B6.7 (phase V)

Puissance 155 - 326 HP
116 - 243 kW
Couple 550 - 1014 pi-lb
746 - 1375 N•m
Certification Phase V

Applications

Agriculture Construction Moteurs d'industries extractives

Aperçu :

Plus avec moins.

Le B6.7 est le moteur diesel le plus populaire jamais construit par Cummins. Entamant maintenant sa quatrième décennie d’amélioration continue, le B6.7 de 2019 est caractérisé par une conception sans RGE développant 5 pour cent plus de puissance ainsi que 31 pour cent plus de couple de pointe que le modèle actuel. Récompensé de plusieurs prix, le turbocompresseur de suralimentation VGT™ de Cummins est la norme de référence de l’industrie en matière de fiabilité et de durabilité, et permet d’accroître la productivité de l’équipement. Une meilleure économie de carburant et des intervalles entre les entretiens plus longs contribuent à réduire le coût d'exploitation et le coût total de possession.

L'architecture sans RGE diminue la complexité, améliore la fiabilité et réduit l'encombrement du système de refroidissement. De nombreuses options relatives aux composants facilitent son installation et son entretien. Celles-ci comprennent un carter d’huile à cuvette d’huile avant ou arrière, un module de commande électronique et des filtres d’entretien pouvant être montés sur le moteur ou à distance, la prise de force du moteur avant ou arrière, ainsi que quatre orientations possibles pour le turbocompresseur de suralimentation : monté sur le haut à l’avant ou à l’arrière, et monté sur le bas à l’avant ou à l’arrière, selon votre choix.

Le système de traitement secondaire Single Module™ regroupe un filtre à particules diesel, une réduction catalytique sélective et un système de dosage d’urée en une seule unité 50 pour cent moins encombrante et 30 pour cent plus légère que celle du système précédent.

Les propriétaires de B6.7 bénéficient également de Cummins Connected Diagnostics™, une technologie de télésurveillance sans fil permettant de connecter le moteur de l’utilisateur aux experts de Cummins afin d’obtenir une analyse instantanée ainsi qu’un plan d’action recommandé dès qu’un code d’erreur est déclenché sur tout équipement doté de la télématique.

Le moteur B6.7 est offert avec la technologie Cummins Guidanz™, un ensemble qui permet un processus diagnostique et de réparations simplifié et guidé pas à pas, et fait en sorte que les pièces et outils appropriés ainsi qu’un soutien adapté soient fournis sur place afin d’accélérer les réparations.

Une tolérance élevée au soufre permet aux MEO d’installer le B6.7 sur des équipements utilisés dans des régions où la qualité du carburant laisse à désirer. Cela permet aux MEO de livrer davantage de commandes en ayant à tenir compte de moins de paramètres sur la chaîne de montage.

 

Niveau de certification Phase V/catégorie 4 finale
Cylindrée 6,7 litres
Plus de puissance 155-326 HP (116-243 kW)
Plus de couple 550-1014 lb-pi (881-1375 N•m)

Modèle du moteur

 

Type de puissance

Puissance de sortie nominale HP (kW) à tr/min

Couple de pointe lb-pi (N•m) à tr/min

B6.7 326

Limitée

326 (243) @ 2200

1014 (1375) @ 1500

B6.7 316

Limitée

316 (236) @ 2100

1014 (1375) @ 1500

B6.7 261

Limitée

261 (195) @ 2500

996 (1350) @ 1300

B6.7 260

Limitée

260 (194) @ 2200

996 (1350) @ 1300

 

 

 

 

B6.7 310

Intermittente

310 (231) @ 2200

950 (1288) @ 1500

B6.7 300

Intermittente

300 (224) @ 2500

950 (1288) @ 1500

B6.7 280

Intermittente

280 (209) @ 2200

950 (1288) @ 1500

B6.7 260

Intermittente

260 (194) @ 2500

850 (1152) @1500

B6.7 250

Intermittente

250 (186) @ 2000

850 (1152) @ 1500

B6.7 225

Intermittente

225 (168) @ 2500

700 (949) @ 1500

B6.7 225

Intermittente

225 (168) @ 2200

875 (1186) @ 1300

B6.7 225

Intermittente

225 (168) @ 1800

875 (1186) @ 1300

B6.7 173

Intermittente

173 (129) @ 2200

550 (746) @ 1300

 

 

 

 

B6.7 232

En continu

232 (173) @ 2000

700 (949) @ 1500

B6.7 200

En continu

200 (149) @ 2200

730 (990) @ 1300

B6.7 195

En continu

195 (145) @ 2000

625 (847) @ 1500

B6.7 173

En continu

173 (129) @ 2200

650 (881) @ 1300

B6.7 173

En continu

173 (129) @ 2200

826 (1120) @ 1100

B6.7 155

En continu

155 (116) @ 2200

550 (746) @ 1300



Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.
Étude de cas Actions

La série Performance de Cummins permet de réduire la taille du moteur de la déchiqueteuse d'arbres entiers de Bandit Industries

Voir

Cummins intervient pour fournir la puissance et la fiabilité au plus grand tracteur de Kubota de tous les temps

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.