B6.7 pour camion de poids moyen (2021)
149 - 242 kW
773 - 1017 N•m
Sélectionnez une application
Aperçu :
Pour ce qui est de la disponibilité, rien ne nous surpasse.
Le Cummins B6.7™ est l'un des moteurs à cycle d'opération intermédiaire les plus fiables et les plus durables qui soient. Il a été testé et éprouvé avec plus de 13 millions de moteurs produits sur près de 40 années, avec des milliards de kilomètres parcourus. Nous sommes fiers de cette histoire et du fait que les produits à cycle d’opération intermédiaire Cummins équipent plus de camions en Amérique du Nord que tout autre moteur.
L'EPA 2021 B6.7 est le fruit de ce travail. Nous avons écouté nos clients. Nous avons ainsi misé sur l'amélioration de la fiabilité et de la durabilité ainsi que sur la réduction du coût total d'exploitation (CTE). Le résultat? Des camions qui restent sur la route plus longtemps. Les autres se vantent, mais il n'y a que Cummins qui fonctionne magistralement... en grand.
Nouveauté de l'EPA 2021, le B6.7 présente des améliorations qui permettent d'allonger les intervalles d'entretien du moteur, notamment celles des vidanges d'huile, et d’espacer les changements de filtre à carburant. Ce modèle dispose également d'un filtre de ventilation du carter entièrement sans entretien. Qu'est-ce que ça signifie? Les camions passent plus longtemps sur la route, et moins au garage pour l'entretien programmé. Vous en faites plus avec votre argent. Autre nouveauté en 2021, le B6.7 offre des avancées en matière de connectivité pour trouver, prévenir et résoudre les problèmes plus rapidement.
Bien entendu, le B6.7 est également couvert par la meilleure garantie et les meilleurs plans d'extension de couverture du secteur, ainsi que par le réseau d'assistance le plus vaste et le plus compétent d'Amérique du Nord.