B5.9 (Tier 2)

Applications

Agriculture Construction Huile et gaz

Aperçu :

150 à 173 HP
Cylindrée de 5,9 litres

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

  • Bloc-cylindre à alésage parent : la structure évoluée prend en charge les pressions élevées et augmente la robustesse.
  • Cylindres polis avec précision par plateau : la géométrie de cylindre quasi-parfaite élimine pratiquement la consommation d'huile.
  • Turbocompresseurs de suralimentation Holset de Cummins : les conceptions à soupape de décharge optimisent les activités pour améliorer la réponse sur toute la plage de couple.
  • Vilebrequin en acier forgé : robustesse supérieure pour prolonger la durée de vie du moteur.

 

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION :

  • Résistance chauffante du réseau : le réseau électrique préchauffe l'air entrant pour améliorer le démarrage à froid.
  • Réduction du bruit : trois ensembles en option offrent une réduction supplémentaire du bruit de 4,5 dBA.

 

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.