B LPG Plus (EPA 07)

Puissance 195 - 195 HP
145 - 145 kW
Couple 420 - 420 pi-lb
569 - 569 N•m
Certification EPA 2007

Applications

Régions disponibles

É.-U. et Canada,  Russie,  Afrique et Moyen-Orient,  Mexique,  Philippines,  Singapour,  Brésil,  Bolivie,  Uruguay,  Paraguay,  Argentine,  Colombie,  Amérique centrale,  Europe,  Japon,  Korea (Corée)

Aperçu :

Le moteur au propane BLPG Plus de 5,9 litres n'est plus disponible. Cummins et Cummins Westport continueront de prendre en charge la garantie, l'entretien et la disponibilité des pièces du modèle BLPG Plus, le cas échéant.

Le moteur au propane BLPG Plus débute avec un bloc-moteur, un vilebrequin et d'autres composants principaux du moteur de série B de 5,9 litres de Cummins, conçu pour résister aux pressions associées à la combustion du diesel. Cette conception à toute épreuve, combinée à une commande électronique évoluée à boucle fermée, produit une alimentation durable et fiable, avec les plus faibles émissions et le fonctionnement le plus silencieux possible. De plus, le module de commande électronique plus puissant s'ajuste aux différentes qualités de carburant afin que vous puissiez utiliser du propane jusqu'à HD-10 en toute sécurité. Ce moteur est idéal pour les navettes, les autobus, les camions de cueillette et de livraison locales, les camions-fourgons surélevés, les tracteurs de manœuvre et les balayeuses de rue.

Cylindrée 359 pouces cubes (5,9 L)
Taux de compression 9,1:1
Capacité du système de lubrification 4,0 gallons américains (15 L) (avec filtre à huile de lubrification mixte)
Débit de refroidissement Moteur de 10,5 pintes américaines (9,9 L) seulement
Poids net avec accessoires de série  1018 lb (462 kg) 
Modèle du moteur HP maximal  Puissance de pointe Tr/min régulé
B LPG 195 195  420 @ 1600 2800

Caractéristiques :

  • Conception robuste
  • Contrôle électronique complet
  • Certification de faibles émissions (EPA)
  • Entretien et diagnostic améliorés
  • Garantie complète (Amérique du Nord)