De meilleures performances avec des dimensions et un poids inférieurs
- Le F3.8, B4.5, B6.7 et L9 fournissent en moyenne une puissance 10 % supérieure et 20 % plus de couple
- La conception sans RGE du F 3.8-X12 signifie un ensemble plus petit et plus léger et des coûts d’installation et d’entretien inférieurs
- Les moteurs F3.8 et B4.5 à quatre cylindres sont les meilleurs de leur catégorie
- Moteur structurel B4.5, B6.7 disponible pour utilisation avec tracteurs
- La technologie de traitement secondaire Single Module™ pour moteurs F3.8, B4.5, B6.7 et L9 est d'une 40 % inférieure et 20 % plus légère que les systèmes précédents
- La fonctionnalité « Démarrage/Arrêt » permet de réduire les émissions, de réduire les niveaux de bruit et d'améliorer les coûts d’exploitation
- Tous les moteurs de la série Performance sont offerts en tant qu’unités d’alimentation complètes avec traitement secondaire, système de refroidissement et auxiliaires
Une plateforme commune pour les séries Performance, phase V/catégorie 4 finale et les retards en matière d'émissions réduit la complexité et facilite les points de raccordement communs et les processus de fabrication pour les fabricants d’équipement d’origine électronique qui approvisionnent plusieurs régions.
Pour en savoir plus sur les moteurs et les produits de la série Performance destinée aux régions accusant un retard en matière d’émissions, utilisez notre outil de recherche de produits ci-dessous :