6CT/6CTA8.3 pour marine

Puissance 164 - 270 HP
122 - 201 kW

Applications

Marine Marine commerciale Moteurs auxiliaires pour marine Marine récréative

Aperçu :

122 à 201 kW | 164 à 270 HP

  • A fait ses preuves dans les rudes environnements marins commerciaux au cours des 25 dernières années
  • Une solution idéale pour l’alimentation d’urgence ou de bord des navires, les groupes motopropulseurs, les pompes à incendie et les unités hydrauliques.
  • Homologué selon la catégorie I de l'OMI, et de nombreuses puissances nominales sont aussi homologuées selon la catégorie II de l'OMI
  • Couvert par une garantie complète d'un an et soutenu par le réseau de service mondial de Cummins
  • Fabriqué à l'usine de moteurs Darlington à Darlington, au Royaume-Uni.
Configuration Diesel de 6 cylindres et 4 temps en ligne
Aspiration Turbocompressé (6CT) ou turbocompressé/refroidi (6CTA)
Cylindrée 8,3 l (504,5 po3)
Alésage et course 114 x 135 mm (4,49 x 5,32 po)
Rotation Volant faisant face dans le sens antihoraire
Circuit d’alimentation Pompe d'injection en ligne

 

Dimensions et poids du produit

 

Longueur hors tout

mm (po)

1182

(47)

 

Longueur du bloc

mm (po)

 

 

 

Largeur hors tout

mm (po)

710

(28)

 

Hauteur hors tout

mm (po)

1137

(45)

 

Poids total

kg (lb)

684

(1505)

6CT

   

702

(1545)

6CTA

Les dimensions peuvent varier selon la configuration du moteur sélectionnée

 

 

 

 

 

Moteurs auxiliaires maritimes (vitesse nominale fixe)

Modèle

kW

CH (cheval-vapeur)

BHP (puissance au frein)

Régime (tr/min)

Puissance

Émissions

FR (France)

6CT8.3-DM

122

166

164

1500 (50 Hz)

Puissance électrique de base

IMO 1

FR90610

6CT8.3-DM

140

191

188

1800 (60 Hz)

Puissance électrique de base

IMO 1

FR90609

6CTA8.3-DM

163

222

219

1500 (50 Hz)

Puissance électrique de base

IMO 1

FR90608

6CTA8.3-DM

164

223

220

1500 (50 Hz)

Puissance électrique de base

IMO 1

FR90725

6CTA8.3-DM

180

245

242

1800 (60 Hz)

Puissance électrique de base

IMO 1

FR90724

6CTA8.3-DM

188

256

252

1800 (60 Hz)

Puissance électrique de base

IMO 1

FR90607

6CTA8.3-DM

201

274

270

1800 (60 Hz)

Puissance électrique de base

IMO 2

FR91336

Pour en savoir plus sur les émissions marines, cliquez ici.

Conception du moteur : Six cylindres robustes en ligne conçus pour les applications marines longue durée. Culasse monobloc à flux croisés pour une durabilité maximale et une combustion optimisée. Chemises de cylindres amovibles pour une durée de vie prolongée et un coût de reconstruction inférieur

Circuit d'alimentation : La pompe à carburant en ligne Bosch fonctionne à des pressions d'injection élevées pour une combustion plus propre et une réduction des émissions

Système de refroidissement : Refroidissement de la quille à une boucle ou échangeur thermique monté sur le moteur pour une installation simplifiée. Commande de ventilateur offert en option pour les applications de radiateur

Système d'échappement : Collecteur d'échappement humide conforme à la norme SOLAS avec revêtement ou conception refroidie à l'eau offert pour des températures de surface du moteur inférieures et des émissions améliorées

Circuit d'air : Turbocompresseur Cummins optimisé pour les applications marines avec une soupape de décharge pour une réponse transitoire exceptionnelle. Filtre à air de qualité marine.

Système de lubrification : Carter d'huile de qualité marine à capacité standard de (18,9 l [20 pte]). Filtres Cummins à visser offerts

Certifications : Conforme aux règles sur les émissions de catégorie II de l'OMI. Des certificats de conformité sont disponibles auprès de la Lloyd's Register of Shipping. Consultez un professionnel Cummins local pour la liste complète des approbations d'organismes maritimes actuelles relatives à ce moteur

Équipement en option

  • Prise d’entraînement des accessoires SAE A
  • Régulateur électronique offert en option


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.


Étude de cas Actions

Fiabilité, bonne puissance, faible consommation de carburant

Voir

Auxiliaires Cummins pour le nouveau navire puissant en mer

Voir

Mainport : Individus et commerce d'Irlande à la Malaisie

Voir

Silverburn : AHT de cote glace pour les opérations caspiennes

Voir

Nouvelle conception qui attire l'attention

Voir

L'Argentine poursuit la construction de sa flotte

Voir

Piriou Ingénierie : L'art de la conception

Voir

Une soeur pour le chalutier argentin à succès

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.