6BT5.9 pour marine

Puissance 104 - 150 HP
78 - 112 kW

Applications

Marine Moteurs auxiliaires pour marine Marine récréative Marine commerciale

Aperçu :

78 à 112 kW | 104 à 150 HP

  • A fait ses preuves dans les rudes environnements marins commerciaux au cours des 25 dernières années
  • Une solution idéale pour l’alimentation d’urgence ou de bord des navires, les groupes motopropulseurs, les pompes à incendie et les unités hydrauliques.
  • Couvert par une garantie complète d'un an et soutenu par le réseau de service mondial de Cummins
  • Fabriqué à l'usine de moteurs Darlington à Darlington, au Royaume-Uni.
Configuration Diesel de 6 cylindres et 4 temps en ligne
Aspiration Turbocompressée
Cylindrée 5.9 L (359 in3)
Alésage et course 102 x 120 mm (4,02 x 4,75 po)
Circuit d’alimentation Pompe d'injection en ligne


Dimensions et poids du produit

 

 

Longueur hors tout

mm (po)

1020

(40)

Longueur du bloc

mm (po)

 

 

Largeur hors tout

mm (po)

601

(24)

Hauteur hors tout

mm (po)

1201

(847)

Poids total

kg (lb)

426

(940)

 

 

Les dimensions peuvent varier selon la configuration du moteur sélectionnée

 

 

 

 

 

 

 

Moteurs auxiliaires maritimes (vitesse nominale fixe)

Modèle

kW

CH (cheval-vapeur)

BHP (puissance au frein)

Régime (tr/min)

Puissance

Émissions

FR (France)

6BT5.9-DM

78

105

104

1500 (50 Hz)

Puissance électrique de base

Non certifié

FR90441

6BT5.9-DM

91

124

122

1500 (50 Hz)

Puissance électrique de base

Non certifié

FR90437

6BT5.9-DM

91

124

122

1800 (60 Hz)

Puissance électrique de base

Non certifié

FR90439

6BT5.9-DM

112

152

150

1800 (60 Hz)

Puissance électrique de base

Non certifié

FR90438


Pour en savoir plus sur les émissions marines,  cliquez ici

Conception du moteur : Bloc moteur robuste conçu pour un fonctionnement continu et une longue durée de vie. Un seul cylindre à quatre soupapes par cylindre améliore les performances

Circuit d'alimentation : Pompe à carburant rotative avec régulateur électronique en option pour un ravitaillement et un régime précis du moteur

Système de refroidissement : Refroidissement de la quille à une boucle ou échangeur thermique monté sur le moteur pour une installation simplifiée. Commande de ventilateur offert en option pour les applications de radiateur

Système d'échappement  :  Le collecteur d'échappement à refroidi à l'eau réduit les émissions et refroidit les températures de surface du moteur

Circuit d'air : Turbocompresseur Cummins optimisé pour les applications marines. Chemise à eau de refroidissement

Système de lubrification : Carter d'huile à capacité standard de (14,2 l [3,8 g]) offerte en option avec puisard arrière, avant ou central pour une souplesse d'installation. Filtres à lubrifiant Cummins à visser

Certifications : Approbations de la Marine Classification Society des membres de l'IACS et configurations conformes à la SOLAS disponibles; Consultez votre professionnel Cummins local pour obtenir une liste actualisée des certifications disponibles sur ce moteur.

Équipement en option

  • Tableaux de bord montés sur le moteur et à distance
  • Filtres à huile et à carburant jumelés à distance
  • Prise de force plein régime disponible à l'avant du vilebrequin
  • Prise de force SAE A ou B


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.


Étude de cas Actions

Nouveau chalutier sophistiqué de Yard au Danemark

Voir

ASD Nouvelle construction de Vitawani

Voir

Chao Phraya :  Un monde alimentaire flottant

Voir

Brutus argentin au travail

Voir

Lancement du remorqueur argentin ASD

Voir

Navire fidjien de conception pratique et polyvalente

Voir

Guangdong Bonny Fair Heavy Industry Ltd.

Voir

Où se trouvent des eaux américaines : Harley s'y trouve aussi

Voir

Sarawak Slipways construit en aluminium

Voir

Penguin offre un puissant navire de relève Flex-38S 

Voir

Construction italienne, propriété italienne

Voir

Blessey Marine : « Rollin 'On The River »

Voir

Combo fugace et transport de ligne

Voir

Pelican Offshore prend possession du navire de relève Flex-36

Voir

Livraisons stratégiques de Singapour

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.