Turbo diesel de 6,7 L - Industries extractives souterraines

Puissance 175 - 175 HP
130 - 130 kW
Couple 317 - 317 pi-lb
430 - 430 N•m

Applications

Industries extractives souterraines Camionnette

Aperçu :

Chaque mine souterraine a besoin d'un gros camion avec une énorme puissance de traction. Et c'est exactement ce que vous obtenez avec chaque camionnette lourde Ram équipée d'un turbo diesel Cummins de 175 HP spécialement étalonné. Ces camions surpassent toutes les autres camionnettes sur le site minier avec leur combinaison de moteur à faibles émissions, d'une excellente maniabilité dans des espaces restreints et d'une charge utile élevée.

Il n'est donc pas étonnant que ce soit le choix par excellence des opérateurs de mine de charbon souterraine aux États-Unis.

La nouvelle puissance de 175 HP de notre turbo diesel produit un rendement et une fiabilité insurpassés avec une capacité de freinage accrue, une plus grande facilité d'entretien et une garantie de 5 ans/100 000-milles (160 935 km). Ce qui est encore mieux, c'est qu'il s'agit du seul moteur pour camionnette à être homologué par la MSHA pour une utilisation dans les industries extractives de charbon et de métaux/non métalliques dans tous les 50 états. En offrant une réduction des émissions, le Cummins de 175 HP permettra aux exploitants de mines de réduire leurs dépenses annuelles pour la ventilation des mines de 16 000 $ à 18 000 $ par an pour chaque véhicule Ram dans leur parc.

Le Ram Underground équipé du turbo diesel Cummins est également disponible pour les exploitants de mines au Canada.

Si vous êtes déjà propriétaire d'un Dodge Ram à moteur turbo diesel, il y a un magazine écrit juste pour vous : le Turbo Diesel Register. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre infolettre Turbo Diesel pour obtenir les plus récentes informations sur votre moteur en ligne. Voyez également le PowerStore Cummins pour les vêtements et la marchandise Cummins.

Tout le monde veut de meilleures performances, et le turbo diesel Cummins de 175 HP livre certainement la marchandise. Le turbo diesel Cummins de 5,9 litres développe une puissance de pointe à un régime très bas de 1000 tr/min, idéal pour les conditions de conduite et les vitesses souterraines. Ce couple à bas régime offre de meilleures performances pour des charges utiles et des charges de remorquage élevées, avec une accélération plus rapide, une meilleure réponse du moteur et une maniabilité améliorée. Le véhicule est exclusivement conçu pour limiter sa vitesse à 25 mi/h avec une calibration optionnelle à 40 mi/h lorsque les vitesses de la mine en dictent le besoin.*

Chaque moteur Cummins de 175 HP vous offre une performance accrue :

  • Un circuit de carburant de rampe commune à haute pression amélioré, avec de grandes injections multiples pour une combustion plus silencieuse.
  • Un système d'échappement avec un diamètre plus grand de quatre pouces, du turbocompresseur à la conduite arrière d'échappement, afin de réduire la contrepression.
  • Augmentation du débit de l'échangeur et un carénage monté au moteur pour augmenter le débit d'air forcé et le refroidissement.
  • Les intervalles de vidange d'huile sont plus longs pour vous permettre de travailler deux fois plus longtemps et réduire le coût d'exploitation.

* le véhicule ne peut pas être utilisé sur les voies publiques.

Modèle du moteur Puissance nominale Puissance de pointe livres-pieds Vitesse régulée
Turbo diesel Cummins 175 175 317 @ 1000 2900

Puissance applicable à toutes les altitudes des industries extractives souterraines.

Tous les turbo diesel Cummins 175 HP sont conçus pour permettre un entretien simple et facile. Pour le filtre à carburant simple à chargement par le haut avec chauffage et capteur d'eau dans le combustible, l'intervalle de remplacement est fixé à 7 500 milles (12 000 km), ce qui correspond à la périodicité de la vidange d'huile et du remplacement du filtre à huile exigée par les dures conditions environnementales des mines souterraines. Vous avez la possibilité d'utiliser les huiles moteur CI-4 ou CH-4 avec les intervalles standard.

Pour des renseignements complets sur l’entretien, veuillez consulter votre manuel du propriétaire ou votre manuel de fonctionnement et d’entretien.