4BT ReCon marine

Puissance 150 - 150 HP
112 - 112 kW

Applications

Marine Marine récréative ReCon marine Marine commerciale

Aperçu :

112 kW | 150-155 HP

  • Construit pour égaler ou surpasser les spécifications d’origine de votre moteur en matière de performance, de fiabilité et de durabilité
  • Entièrement réusiné selon le processus de remanufacturage en cinq étapes de Cummins
  • Forfait de rééquipement pour le remplacement de toute marque sur pratiquement n’importe quel bateau
  • Couvert par une garantie de deux ans ou 2000 heures, et appuyé par le réseau de service international de Cummins
  • Réusiné à l’usine de moteurs Cummins ReCon à San Luis Potosí, au Mexique

Client commercial en vedette : acheteur de moteur ReCon

Configuration Diesel de 4 cylindres et 4 temps en ligne
Aspiration Turbocompressé/post-refroidi
Cylindrée 3,9 L (239 po³)
Alésage et course 102 x 119 mm (4,02 x 4,72 po)
Circuit d’alimentation Rotatif

 


Dimensions et poids du produit 
 

 

Longueur hors tout

mm (po)

707

(27,8)

Largeur hors tout

mm (po)

772

(30,4)

Hauteur hors tout

mm (po)

793

(31,2)

Poids total

kg (lb)

360

(794)

Les dimensions peuvent varier selon la configuration du moteur sélectionnée

 

 

 

 

 

 

 

Moteurs de propulsion marins de plaisance (vitesse nominale variable)

Modèle du moteur

kW

CH (cheval-vapeur)

Régime moteur (tr/min)

Catégorie de puissance

Émissions

4BT ReCon

112

155

2800

Rendement élevé

Non certifié

 

Moteurs de propulsion marins pour commerce et gouvernement (vitesse nominale variable)

Modèle du moteur

kW

BHP (puissance au frein)

Régime moteur (tr/min)

Catégorie de puissance

Émissions

4BT ReCon

112

150

2800

Intermittente

Non certifié

 

 

Pour en savoir plus sur les puissances nominales marines, cliquez ici. Pour en savoir plus sur les émissions marines, cliquez ici.

 

 



Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.


Étude de cas Actions

Fiabilité, bonne puissance, faible consommation de carburant

Voir

Cebu Fast Ferry

Voir

STX Emergency Gen-Sets : Un composant essentiel

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.