Rail

Partout où on trouve de la technologie ferroviaire de pointe, vous trouverez des moteurs Cummins.

En Europe, sous le plancher des trains de voyageurs à grande vitesse. En Extrême-Orient, à bord des mastodontes de 20 tonnes. Cummins est sur les rails en compagnie des entreprises de chemin de fer les plus avancées au monde, y compris Bombardier et Siemens.

Nous proposons une gamme complète de puissances, dont plusieurs moteurs spécialement adaptés aux équipements ferroviaires.

Par exemple, les moteurs de véhicules ferroviaires présentent un profil compact permettant l’installation sous le plancher du véhicule, et l’accès aux fins d’entretien se fait par le dessous du moteur, sans passer par le compartiment de voyageurs. Le moteur QSK19 de 750 HP est le tout dernier de nos moteurs « horizontaux », et est capable de propulser une nouvelle génération d’unités multiples diesel (UMD), à des vitesses prévues pouvant atteindre 210 km/h.

Pour les locomotives, Cummins propose une gamme complète de moteurs diesel de haute performance nécessitant peu d’entretien afin de répondre à vos besoins. 12 moteurs sont offerts en une large gamme de puissances, y compris des moteurs V12 et V16. Avec des régimes moteur pouvant atteindre 2100 tr/min, ces moteurs consomment moins de carburant, sont moins encombrants, présentent un rapport puissance/poids plus élevé et nécessitent des entretiens moins fréquents que les moteurs à faible régime.

De plus, les moteurs Cummins conviennent idéalement aux équipements d’entretien des voies en raison de leur faible coût de fonctionnement et de leur grande fiabilité. Nous savons que vous devez garder vos voies en bon état tous les jours afin que les trains soient à l’heure.

Cummins sait également que les trains ne peuvent fonctionner en l’absence de personnel adéquatement formé. C’est pourquoi nous offrons une formation spécialisée en entretien au personnel des opérations à notre centre international de formation situé à Daventry, en Angleterre. Pour plus de renseignements, communiquez avec [courriel protégé].

Étude de cas Actions

Cummins & R.J. Corman Railpower Partner to Create Eco-Friendly Locomotive

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.