Tableau des cotes pour moteur d'entraînement pour pompe à incendie

Les tableaux ci-dessous peuvent vous aider à trouver le modèle du moteur d'entraînement pour pompe à incendie qui vous convient le mieux.

Pour obtenir un aperçu rapide des moteurs, veuillez vous reporter au tableau ci-dessous.

Important : Veuillez confirmer que la cote d'émissions est conforme à vos normes locales.

 

Modèle 1470 TR/MIN HP (kW) 1500 TR/MIN HP (kW) 1760 TR/MIN HP (kW) 1800 TR/MIN HP (kW) 1900 TR/MIN HP (kW) 2100 TR/MIN HP (kW) 2250 TR/MIN HP (kW) 2300 TR/MIN HP (kW) 2350 TR/MIN HP (kW) 2600 TR/MIN HP (kW) Niveau d'urgence stationnaire NSPS de l'EPA Certifié UL Approuvé par la FM Approuvé pour l'installation aux États-Unis et ou au niveau international
CFP5E-F10 84 (63) - 95 (71) - 98 (73) 101 (75) - - 105 (78) 104 (78) T3 X X É.-U. et int'l
CFP5EVS-F10 84 (63) - 95 (71) - 98 (73) 101 (75) - - 105 (78) 104 (78) T3   X É.-U. et int'l
CFP5E-F20 94 (70) - 107 (80) - 110 (82) 113 (84) - - 118 (88) 117 (87) T3 X X É.-U. et int'l
CFP5EVS-F20 94 (70) - 107 (80) - 110 (82) 113 (84) - - 118 (88) 117 (87) T3   X É.-U. et int'l
CFP5E-F30 104 (78) - 118 (88) - 121 (90) 125 (93) - - 130 (97) 129 (96) T3 X X É.-U. et int'l
CFP5EVS-F30 104 (78) - 118 (88) - 121 (90) 125 (93) - - 130 (97) 129 (96) T3   X É.-U. et int'l
CFP5E-F40 113 (84) - 123 (92) - 129 (96) 136 (101) - - 143 (107) 141 (105) T3 X X É.-U. et int'l
CFP5EVS-F40 113 (84) - 123 (92) - 129 (96) 136 (101) - - 143 (107) 141 (105) T3   X É.-U. et int'l
CFP5E-F50 113 (84) - 129 (96) - 135 (101) 146 (109) - - 150 (112) 148 (110) T3 X X É.-U. et int'l
CFP5EVS-F50 113 (84) - 129 (96) - 135 (101) 146 (109) - - 150 (112) 148 (110) T3   X É.-U. et int'l

 

Modèle 1470 TR/MIN HP (kW) 1500 TR/MIN HP (kW) 1760 TR/MIN HP (kW) 1800 TR/MIN HP (kW) 1900 TR/MIN HP (kW) 2100 TR/MIN HP (kW) 2250 TR/MIN HP (kW) 2300 TR/MIN HP (kW) 2350 TR/MIN HP (kW) 2600 TR/MIN HP (kW) Niveau d'urgence stationnaire NSPS de l'EPA Certifié UL Approuvé par la FM Approuvé pour l'installation aux États-Unis et ou au niveau international
CFP7E-F10 153 (114) - 175 (131) - 162 (121) 171 (128) - - 172 (128) 174 (130) T3 X X É.-U. et int'l
CFP7EVS-F10 153 (114) - 175 (131) - 162 (121) 171 (128) - - 172 (128) 174 (130) T3   X É.-U. et int'l
CFP7E-F20 166 (124) - 190 (142) - 176 (131) 185 (138) - - 187 (140) 189 (141) T3 X X É.-U. et int'l
CFP7EVS-F20 166 (124) - 190 (142) - 176 (131) 185 (138) - - 187 (140) 189 (141) T3   X É.-U. et int'l
CFP7E-F30 177 (132) - 205 (153) - 190 (142) 200 (149) - - 201 (150) 204 (152) T3 X X É.-U. et int'l
CFP7EVS-F30 177 (132) - 205 (153) - 190 (142) 200 (149) - - 201 (150) 204 (152) T3   X É.-U. et int'l
CFP7E-F40 192 (143) - 220 (164) - 204 (152) 215 (160) - - 216 (161) 219 (163) T3 X X É.-U. et int'l
CFP7EVS-F40 192 (143) - 220 (164) - 204 (152) 215 (160) - - 216 (161) 219 (163) T3   X É.-U. et int'l
CFP7E-F50 205 (153) - 235 (175) - 218 (163) 229 (171) - - 231 (172) 234 (175) T3 X X É.-U. et int'l
CFP7EVS-F50 205 (153) - 235 (175) - 218 (163) 229 (171) - - 231 (172) 234 (175) T3   X É.-U. et int'l
CFP7E-F60 218 (163) - 247 (184) - 232 (173) 244 (182) - - 245 (183) 249 (186) T3 X X É.-U. et int'l
CFP7EVS-F60 218 (163) - 247 (184) - 232 (173) 244 (182) - - 245 (183) 249 (186) T3   X É.-U. et int'l

 

Modèle 1470 TR/MIN HP (kW) 1500 TR/MIN HP (kW) 1760 TR/MIN HP (kW) 1800 TR/MIN HP (kW) 1900 TR/MIN HP (kW) 2100 TR/MIN HP (kW) 2250 TR/MIN HP (kW) 2300 TR/MIN HP (kW) 2350 TR/MIN HP (kW) 2600 TR/MIN HP (kW) Niveau d'urgence stationnaire NSPS de l'EPA Certifié UL Approuvé par la FM Approuvé pour l'installation aux États-Unis et ou au niveau international
CFP9E-F10 215 (160) - 260 (194) - 275 (205) 246 (184) - 224 (167) - - T3 X X É.-U. et int'l
CFP9EVS-F10 215 (160) - 260 (194) - 275 (205) 246 (184) - 224 (167) - - T3   X É.-U. et int'l
CFP9E-F20 233 (174) - 282 (210) - 299 (223) 268 (200) - 244 (182) - - T3 X X É.-U. et int'l
CFP9EVS-F20 233 (174) - 282 (210) - 299 (223) 268 (200) - 244 (182) - - T3   X É.-U. et int'l
CFP9E-F30 252 (188) - 305 (228) - 323 (241) 289 (216) - 264 (197) - - T3 X X É.-U. et int'l
CFP9EVS-F30 252 (188) - 305 (228) - 323 (241) 289 (216) - 264 (197) - - T3   X É.-U. et int'l
CFP9E-F40 271 (202) - 327 (244) - 347 (259) 311 (232) - 284 (212) - - T3 X X É.-U. et int'l
CFP9EVS-F40 271 (202) - 327 (244) - 347 (259) 311 (232) - 284 (212) - - T3   X É.-U. et int'l
CFP9E-F50 291 (217) - 350 (261) - 363 (271) 335 (250) - 304 (227) - - T3 X X É.-U. et int'l
CFP9EVS-F50 291 (217) - 350 (261) - 363 (271) 335 (250) - 304 (227) - - T3   X É.-U. et int'l
CFP9E-F65 - - 380 (283) - - - - - - - T3 X X É.-U. et int'l
CFP9E-F75 - - 401 (299) - - - - - - - T3 X X É.-U. et int'l
CFP9E-F85 - - 410 (306) - - - - - - - T3 X X É.-U. et int'l

 

Modèle 1470 TR/MIN HP (kW) 1500 TR/MIN HP (kW) 1760 TR/MIN HP (kW) 1800 TR/MIN HP (kW) 1900 TR/MIN HP (kW) 2100 TR/MIN HP (kW) 2250 TR/MIN HP (kW) 2300 TR/MIN HP (kW) 2350 TR/MIN HP (kW) 2600 TR/MIN HP (kW) Niveau d'urgence stationnaire NSPS de l'EPA Certifié UL Approuvé par la FM Approuvé pour l'installation aux États-Unis et ou au niveau international
CFP15E-F10 382 (285) - 460 (343) - 488 (364) 488 (364) 380 (283) - - - T3 X X É.-U. et int'l
CFP15EVS-F10 - - 460 (343) - 488 (364) 488 (364) 380 (283) - - - T3   X É.-U. et int'l
CFP15E-F20 410 (306) - 494 (369) - 524 (391) 525 (392) 409 (305) - - - T3 X X É.-U. et int'l
CFP15EVS-F20 - - 494 (369) - 524 (391) 525 (392) 409 (305) - - - T3   X É.-U. et int'l
CFP15E-F30 450 (336) - 536 (400) - 575 (429) 564 (421) 418 (312) - - - T3 X X É.-U. et int'l
CFP15EVS-F30 - - 536 (400) - 575 (429) 564 (421) 418 (312) - - - T3   X É.-U. et int'l
CFP15E-F70 - - 686 (512) - - - - - - - T2 X X É.-U. et int'l

 

Modèle 1470 TR/MIN HP (kW) 1500 TR/MIN HP (kW) 1760 TR/MIN HP (kW) 1800 TR/MIN HP (kW) 1900 TR/MIN HP (kW) 2100 TR/MIN HP (kW) 2250 TR/MIN HP (kW) 2300 TR/MIN HP (kW) 2350 TR/MIN HP (kW) 2600 TR/MIN HP (kW) Niveau d'urgence stationnaire NSPS de l'EPA Certifié UL Approuvé par la FM Approuvé pour l'installation aux États-Unis et ou au niveau international
CFP23E-F10 - - 698 (521) - - - - - - - T2 X X É.-U. et int'l
CFP23E-F15 - - 698 (521) - 722 (539) 751 (560) - - - - T2 X X É.-U. et int'l
CFP23EVS-F15 - - 698 (521) - 722 (539) 751 (560) - - - - T2   X É.-U. et int'l
CFP23E-F20 - - 753 (562) - - - - - - - T2 X X É.-U. et int'l
CFP23E-F25 - - 755 (563) - 774 (577) 801 (598) - - - - T2 X X É.-U. et int'l
CFP23EVS-F25 - - 755 (563) - 774 (577) 801 (598) - - - - T2   X É.-U. et int'l
CFP23E-F30 724 (540) - 801 (598) - - - - - - - T2 X X É.-U. et int'l
CFP23E-F35 700 (522) - 770 (574) - 798 (595) 840 (627) - - - - T2     É.-U. et int'l
CFP23EVS-F35 700 (522) - 770 (574) - 798 (595) 840 (627) - - - - T2     É.-U. et int'l
CFP23E-F40 747 (557) - 850 (634) - - - - - - - T2 X X É.-U. et int'l
CFP23E-F50 752 (561) - 925 (690) - - - - - - - T2 X X É.-U. et int'l
CFP23E-F60 - - 1000 (746) - - - - - - - T2 X X É.-U. et int'l
CFP23E-F60 817 (609) - - - - - - - - - T2     É.-U. et int'l
CFP23E-F70 - - 1075 (802) - - - - - - - T2 X X É.-U. et int'l
CFP23E-F70 852 (636) - - - - - - - - - T2     É.-U. et int'l

 

Modèle 1470 TR/MIN HP (kW) 1500 TR/MIN HP (kW) 1760 TR/MIN HP (kW) 1800 TR/MIN HP (kW) 1900 TR/MIN HP (kW) 2100 TR/MIN HP (kW) 2250 TR/MIN HP (kW) 2300 TR/MIN HP (kW) 2350 TR/MIN HP (kW) 2600 TR/MIN HP (kW) Niveau d'urgence stationnaire NSPS de l'EPA Certifié UL Approuvé par la FM Approuvé pour l'installation aux États-Unis et ou au niveau international
CFP30E-F10 - - 1087 (811) - 1025 (765) 907 (677) - - - - T0 X X International
CFP30EVS-F10 - - 1087 (811) - 1025 (765) 907 (677) - - - - T0   X International
CFP30E-F10 935 (698) - - - - - - - - - T0     International
CFP30E-F20 - - 1137 (848) - 1115 (832) 997 (744) - - - - T0 X X International
CFP30EVS-F20 - - 1137 (848) - 1115 (832) 997 (744) - - - - T0   X International
CFP30E-F20 1017 (759) - - - - - - - - - T0     International
CFP30E-F30 - - 1187 (886) - 1205 (899) 1087 (811) - - - - T0 X X International
CFP30EVS-F30 - - 1187 (886) - 1205 (899) 1087 (811) - - - - T0   X International
CFP30E-F40 - - 1237 (923) - 1295 (966) 1177 (878) - - - - T0 X X International
CFP30EVS-F40 - - 1237 (923) - 1295 (966) 1177 (878) - - - - T0   X International

 

Modèle 1470 TR/MIN HP (kW) 1500 TR/MIN HP (kW) 1760 TR/MIN HP (kW) 1800 TR/MIN HP (kW) 1900 TR/MIN HP (kW) 2100 TR/MIN HP (kW) 2250 TR/MIN HP (kW) 2300 TR/MIN HP (kW) 2350 TR/MIN HP (kW) 2600 TR/MIN HP (kW) Niveau d'urgence stationnaire NSPS de l'EPA Certifié UL Approuvé par la FM Approuvé pour l'installation aux États-Unis et ou au niveau international
CFP50-F10 1352 (1009) 1375 (1026) - - - - - - - - T1     International
CFP50-F20 1473 (1099) 1497 (1117) - - - - - - - - T1     International
CFP50-F30 1593 (1188) 1619 (1208) - - - - - - - - T1     International
CFP50-F40 1713 (1278) 1741 (1299) - - - - - - - - T1     International
CFP50-F50 - - 1566 (1168) 1594 (1189) - - - - - - T1     International
CFP50-F60 - - 1705 (1272) 1736 (1295) - - - - - - T1     International
CFP50-F70 - - 1843 (1375) 1877 (1400) - - - - - - T1     International
CFP50-F80 - - 1982 (1479) 2018 (1505) - - - - - - T1     International

 

Modèle 1470 TR/MIN HP (kW) 1500 TR/MIN HP (kW) 1760 TR/MIN HP (kW) 1800 TR/MIN HP (kW) 1900 TR/MIN HP (kW) 2100 TR/MIN HP (kW) 2250 TR/MIN HP (kW) 2300 TR/MIN HP (kW) 2350 TR/MIN HP (kW) 2600 TR/MIN HP (kW) Niveau d'urgence stationnaire NSPS de l'EPA Certifié UL Approuvé par la FM Approuvé pour l'installation aux États-Unis et ou au niveau international
CFP60E-F10 - 1820 (1358) - 2191 (1634) - - - - - - T2     É.-U. et int'l
CFP60E-F20 - 1920 (1432) - 2346 (1750) - - - - - - T2     É.-U. et int'l
CFP60E-F30 - 2020 (1507) - 2501 (1866) - - - - - - T2     É.-U. et int'l
CFP60E-F40 - 2120 (1582) - 2656 (1981) - - - - - - T2     É.-U. et int'l
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.