Grâce à une formation et à une qualité améliorées, nous mettons continuellement nos modèles à jour jusqu’à ce qu’ils répondent à nos critères de performance toujours plus exigeants. Un grand nombre de nos moteurs d'entraînement pour pompe à incendie sont certifiés par la Underwriters Laboratories (UL) et homologués par la Factory Mutual (FM) (consultez la fiche signalétique ou communiquez avec l'usine pour obtenir de plus amples renseignements). Tous les moteurs d'entraînement pour pompe à incendie Cummins ont été fabriqués sous les contrôles de qualité établis par un système de gestion approuvé par Bureau Veritas Certification et conforme aux normes ISO 9001:2015.
Contrôle de limitation de pression à vitesse variable
Vous voulez maintenir une pression de sortie constante? Nos moteurs sont capables de maintenir un débit constant en surveillant le capteur de pression et en faisant varier le régime moteur, jusqu’à 1470 tr/min, même sur le CFP23E. Le contrôle de limitation de pression à vitesse variable (CLPVV) prévient la surpression de votre système, sans soupapes de refoulement coûteuses qui pourraient entraîner la rupture des tuyaux
Fiche technique du contrôle de limitation de pression à vitesse variable (CLPVV)
Pavé tactile du panneau numérique de pompe à incendie (PNPI)
Notre panneau numérique de pompe à incendie (PNPI) est un système de commande intégré à microprocesseur, entièrement numérique, à précision améliorée et à redondance intégrée. La protection par mot de passe et l’interface Modbus® permettent une sécurité accrue, tandis que la capacité d’extension des entrées/sorties permet encore plus de flexibilité. Le pavé tactile du système de commande est conçu pour fonctionner de façon fiable dans les environnements rigoureux; il est plus durable et permet une plus longue vie utile.
Fiche technique du panneau numérique de pompe à incendie (PNPI)
Module d’expansion du panneau numérique (MEPN)
La quantité d’information produite par votre moteur peut être déroutante. Conçu avec le consommateur en tête, notre module d’expansion du panneau numérique (MEPN) permet de personnaliser seize signaux d’alarme uniques. Que vous souhaitiez être averti en cas de basse pression d’huile, de basse pression différentielle du filtre à carburant, ou lorsque les commutateurs à vibration se déclenchent, cette expansion permet d’ajouter ces options à n’importe quel modèle.
Fiche technique du module d’expansion du panneau numérique (MEPN)
Extension de logiciel Modbus®
Surveillez votre moteur de n’importe où. Connectez-vous à la base de données CSAD (contrôle de surveillance et acquisition de données) de votre bâtiment pour accéder aux données en temps réel de votre moteur de pompe à incendie. Accédez au régime moteur, à la pression de l’eau et aux niveaux de carburant depuis le confort de votre bureau.
Fiche technique du nœud central à extension de logiciel Modbus®