Construction

Votre sentier a besoin de plus de puissance et de moins de tracas. Propulsant des chantiers de construction partout dans le monde, les moteurs de construction Cummins sont la force motrice derrière les meilleures applications de construction au monde.

Avec des puissances nominales de 49 à 1200 HP (37 à 859 kW), notre gamme variée de moteurs de construction est assez souple pour offrir une puissance adaptée à vos besoins.

PERFORMANCE SERIES ENGINES

Les moteurs Cummins de nouvelle génération permettent aux fabricants d’équipement d’origine ainsi qu’à leurs clients d’en faire PLUS AVEC MOINS :

 

PERFORMANCES ACCRUES CONSOMMATION RÉDUITE EN CARBURANT
CAPACITÉS ACCRUES MOINS D’ENTRETIEN
PRODUCTIVITÉ ACCRUE COÛTS D’INSTALLATION RÉDUITS
FIABILITÉ ACCRUE PLUS LÉGER ET PLUS COMPACT
DISPONIBILITÉ ACCRUE  

UN MOTEUR DE POIDS MOYEN SANS RGE QUI EN FAIT PLUS

F3.8 | B4.5 | B6.7 | L9

  • Une installation simplifiée, plus facile et plus souple pour les marchés mondiaux
  • Une densité de puissance accrue et plus de couple à bas régime pour une productivité et une fiabilité accrues
  • Un coût total de possession moins élevé grâce à des intervalles entre les entretiens prolongés ainsi qu’une meilleure économie de carburant
  • Jusqu’à 10 % plus de puissance; couple de pointe augmenté de 20 %
  • Système de traitement secondaire à module simple 50 % moins encombrant et 30 % plus léger que le système de traitement secondaire précédent

UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE. DE SOLIDES PERFORMANCES

X12 | X15

Dotés de la technologie éprouvée de nos moteurs de catégorie 4 finale, nos moteurs lourds X12 et X15 sont maintenant installés sur des équipements de plus grande taille, et soumis à des facteurs de charge plus importants. Grâce aux modifications mineures apportées afin de satisfaire aux normes d’émissions de phase V, ce moteur est d’une conception et d’une intégration plus faciles pour les fabricants d’équipement d’origine, en plus d’offrir aux clients un produit qu’ils connaissent bien et en lequel ils ont toute confiance.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.