Groupes moteurs agricoles de nouvelle génération

La gamme de moteurs Cummins performance Series est la raison pour laquelle vous devriez choisir Cummins. Avec moins de puissance pour les installations de phase V et de catégorie 4 finale, notre plus récente gamme de moteurs s’étend à 100-675 HP (75-503 kW) et offre davantage d’énergie, plus de productivité et plus de capacité sur la machine. Tout cela avec un coût total de possession réduit et un entretien moins.

 

De meilleures performances avec moins de taille et de poids

  • The F3.8, B4.5, B6.7 and L9 deliver 10% higher power and 20% more torque on average
  • La conception sans RGE du F 3.8-X12 signifie un ensemble plus petit et plus léger et des coûts d’installation et d’entretien inférieurs
  • Four-cylinder F3.8 and B4.5 engines are best in class
  • F3.8, B4.5, B6.7 structural engine available for tractor applications
  • The latest Single Module™ aftertreatment technology for F3.8, B4.5, B6.7 and L9 engines is 40% smaller and 20% lighter than previous systems
  • La fonctionnalité « Start-Stop » permet de réduire les émissions, réduire les niveaux de bruit et améliorer les coûts d’exploitation
  • Tous les moteurs de la série performance sont offerts en tant qu’unités d’alimentation complètes avec traitement secondaire, système de refroidissement et auxiliaires

Une plate-forme commune pour les séries de performance, phase V/Tier 4 final et les émissions en retard facilitent les points de raccordement communs, réduisent la complexité et facilitent les processus de fabrication pour les fabricants d’équipement d’origine électronique qui approvisionnent plusieurs régions.

Pour en savoir plus sur les moteurs et les produits de la série performance pour les régions d’émissions en retard, utilisez notre outil de recherche de produits ci-dessous :
 

Étude de cas Actions

Pulvérisateurs Goldacres – Impulsés par Cummins depuis 1999

Voir

Cummins alimente la croissance de la production mondiale des amandes

Voir

Cummins propulse GUSS – Le premier pulvérisateur autonome pour vergers au monde

Voir

Hardi se tourne vers l’avenir avec Cummins performance Series

Voir

Puissance de la catégorie 4 finale de Cummins pour la gamme de pulvérisateurs Apache

Voir

Cummins contribue à la construction de l’industrie australienne du coton

Voir

Les groupes motopropulseurs Cummins sont le choix de la culture

Voir

Efficacité de pointe

Voir

Cummins Performance Series Enables Engine Downsizing for Bandit Industries Whole Tree Chipper

Voir

Cummins Powers the Future of Agriculture

Voir


Pour lire toutes les études de cas, cliquez ici.
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.