PowerDrive pour camions électriques

Cummins PowerDrive offre un éventail de solutions avancées pour les camions légers, moyens ou lourds dotés d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable (VHR) ou entièrement électrique (VE). Vous pouvez maintenant découvrir les technologies de véhicule électrique de pointe tout en profitant de la fiabilité, du soutien et du service de Cummins.

PowerDrive EV Cummins — Camions entièrement électriques

Le PowerDrive EV de Cummins est un système entièrement électrique conçu et fabriqué pour convenir aux châssis conventionnels du marché de l'équipement d'origine. Le PowerDrive EV est offert pour une vaste gammes de véhicules de classe 4 à 8, dont les camions légers, les camions-fourgons surélevés, les véhicules de livraison, les camions utilitaires et les camions portuaires à factage.

Grâce au système de VE dominant sur le marché, nos clients peuvent éliminer leurs émissions et réduire leurs coûts en carburant et en entretien, ce tout en maintenant le rendement de leur véhicules.

 

Zéro émissions Rechargement complet en moins de 8 heures Moins d'entretien requis
Zero-Emissions-icon-030519-1.png full-charge-clock-icon.png

maintenance-and-service-icon.png

Le moteur électrique ne requiert aucun entretien.

 

PowerDrive Cummins — Camions électriques hybrides rechargeables de pointe

Cummins PowerDrive est un système hybride de pointe offert en montages en parallèle et en série. PowerDrive remplace la transmission conventionnelle et bascule automatiquement entre deux modes hybrides et deux modes entièrement électriques, optimisant le rendement du groupe motopropulseur pour la meilleure économie de carburant possible peu importe la situation de conduite. Grâce à PowerDrive de Cummins, votre véhicule gagnera en efficacité et en rendement.

Mode VE : Conduite entièrement électrique haut rendement pour la circulation en ville et sur l'autoroute.

Mode VE+ : Mode électrique à haute puissance pour la propulsion, l'accélération et la grimpée de pentes raides.

Mode Series : Idéal pour la conduite à basse vitesse et la circulation discontinue. De plus, le freinage régénératif assure une bonne récupération d'énergie.

Mode parallèle : Procure une alimentation de soutien pour préserver la charge de la batterie; idéal pour la conduite à haute vitesse et sur l'autoroute.

Modules PowerDrive en option

Power2E™

Module d'alimentation bidirectionnel permettant à PowerDrive pour VHR et VE de produire jusqu'à 200 kW d'alimentation électrique de la même qualité que le réseau électrique.

Brancher n'importe où, n'importe quand pour :

 

Alimentation d'urgence Charger d'autres véhicules Faire fonctionner des outils sur le lieu de travail
emergency-light-icon.png truck-electric-charging-icon.png

drill-powertool-icon-right.png

 

PowerSuite™

Le logiciel de commande modulaire peut être configuré pour convenir à divers types de transmissions, de composantes et de châssis.

  • Commandes logiciel haut de gamme qui optimisent le système complexe alliant fonctions de batterie et de transmission.
  • Détection des erreurs et autres fonctionnalités connexes qui optimisent l'économie de carburant et la réduction des émissions.
  • Fait le suivi et l'analyse des données du véhicule pour surveiller et améliorer le rendement de la flotte en continu.

EPBU_Truck_11million.png

cummins-electrified-utility-truck.jpg

EPBU_Truck_200vehicles.png

camions électriques
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.