Solutions d’autobus de ville entièrement électriques

Le système électrique à batterie de Cummins est un groupe motopropulseur entièrement électrique pour autobus de ville devant être lancé en fin 2019. Vous pouvez maintenant découvrir les technologies de véhicule électrique de pointe tout en profitant de la fiabilité, du soutien et du service de Cummins.

Vous pouvez éliminer les émissions et réduire les coûts d’entretien et de carburant tout en maintenant la performance des véhicules grâce au système électrique à batterie de Cummins pour autobus. Le système électrique à batterie a été conçu en tirant parti des blocs-batteries légers brevetés de Cummins, et il est une partie essentielle du système de réseau électrique unifié. Le système électrique à batteries est compatible avec le chargement à CA ou CC, et il dispose de télémesure embarquée pour télédiagnostic.

Rechargez votre monde

Les clients peuvent éliminer les émissions grâce aux solutions d’autobus entièrement électriques de Cummins, et réduire les coûts d’entretien et de carburant tout en maintenant la performance des véhicules.

 

Zéro émissions A Full Charge in
Under 8 Hours
Reduced Service
& Maintenance
Zero-Emissions-icon-030519-1.png full-charge-clock-icon.png

maintenance-and-service-icon.png

The electric motor is
maintenance free.

 

Service et entretien réduits

Le moteur électrique est libre d’entretien, ce qui élimine les temps d’arrêt et les coûts liés à l’entretien.

  • Pas de vidange d’huile à moteur
  • Pas de changement de filtre à air de moteur
  • Pas de test/contrôle relatif au smog
  • Pas de remplacement de bougies, de bougies de préchauffage ou de bobines
  • Pas de dégradation du système de prise d’air/vide
  • Pas de contrôle de fluide ni de vidange liée à la transmission
  • Intervalles de remplacement de plaquettes de frein bien plus longs
  • Moins de remplacement de liquide de refroidissement nécessaire
passagers d’autobus de ville heureux
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.