Solutions d’autobus scolaires entièrement électriques

Cummins offre le PowerDrive™ 7000 EV pour permettre aux fabricants d’autobus scolaires de créer des solutions électriques pour autobus scolaire. La trousse de développement et programme de soutien pour véhicules PowerDrive offre aux FEO un cadre solide pour créer des autobus scolaires entièrement électriques.

  • Entièrement électrique, sans émissions
  • Rayon d’action entièrement électrique de 120 milles
  • Performance du véhicule comparable ou meilleure que celle des moteurs classiques
  • Coûts d’entretien et de service réduits
  • Satisfait aux normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur (FMVSS)
  • Certifié EPA et California Air Resources Board

electrification-school-bus.png

Grâce au système de VE dominant sur le marché, nos clients peuvent éliminer leurs émissions et réduire leurs coûts en carburant et en entretien, ce tout en maintenant le rendement de leur véhicules.

Service et entretien réduits

Le moteur électrique PowerDrive est libre d’entretien, ce qui élimine les temps d’arrêt et les coûts liés à l’entretien.

  • autobus scolaire électrifiéPas de vidange d’huile à moteur
  • Pas de changement de filtre à air de moteur
  • Pas de test/contrôle relatif au smog
  • Pas de remplacement de bougies, de bougies de préchauffage ou de bobines
  • Pas de dégradation du système de prise d’air/vide
  • Pas de contrôle de fluide ni de vidange liée à la transmission
  • Intervalles de remplacement de plaquettes de frein bien plus longs
  • Moins de remplacement de liquide de refroidissement nécessaire

Modules PowerDrive en option

Power2E™

Module d'alimentation bidirectionnel permettant à PowerDrive pour VHR et VE de produire jusqu'à 200 kW d'alimentation électrique de la même qualité que le réseau électrique.

Brancher n'importe où, n'importe quand pour :

 

Alimentation d'urgence Charger d'autres véhicules Faire fonctionner des outils sur le lieu de travail
emergency-light-icon.png truck-electric-charging-icon.png

drill-powertool-icon-right.png

 

PowerSuite™

Le logiciel de commande modulaire peut être configuré pour convenir à divers types de transmissions, de composantes et de châssis.

  • Commandes logiciel haut de gamme qui optimisent le système complexe alliant fonctions de batterie et de transmission.
  • Détection des erreurs et autres fonctionnalités connexes qui optimisent l'économie de carburant et la réduction des émissions.
  • Fait le suivi et l'analyse des données du véhicule pour surveiller et améliorer le rendement de la flotte en continu.

Subventions financières pour autobus scolaires électriques

Les autobus scolaires sont une des parties les plus importantes du transport en commun aux É.-U. et font partie des parcs les plus vieux sur la route aujourd’hui. L’industrie en général cherche des moyens de passer aux options de zéro émission pour améliorer la qualité de l’air et réduire l’exposition des enfants et des communautés locales aux émissions. Les circonscriptions scolaires bénéficient d’un coût de propriété inférieur et d’un transport durable pour les élèves grâce aux programmes d’encouragement et subventions de gouvernement concernant la réduction de l’émission de gaz à effet de serre.

Une grande gamme d’incitatifs financiers sont accessibles pour les véhicules électriques. Les circonscriptions scolaires peuvent utiliser Energy.gov pour faire des recherches applicables aux occasions de financement fédérales, étatiques et locales. En outre, les organismes locaux et étatiques en Californie sont le fer de lance des occasions financières relatives aux programmes d’énergie électrique et de remplacement. Les occasions financières pour les autobus scolaires en Californie ont été rassemblées et sont accessibles par l’entremise du California Air Resources Board.

autobus scolaire électrifié
Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.