Électrification

Alimentation sous tension

Gamme de systèmes

Autobus scolaire
AUTOBUS DE VILLE
CAMIONS

Autobus scolaires électriques

entièrement électrique et sans émissions pour transport d’écoliers

AUTOBUS DE VILLE ÉLECTRIQUES

SOLUTION D’AUTOBUS ÉLECTRIQUE ENTIÈREMENT INTÉGRÉE

CAMIONS ÉLECTRIQUES

SOLUTION DE CAMION ÉLECTRIQUE VHR ET VE

Innovation Cummins

The New Power Magazine

The New Power Magazine provides a glimpse into Cummins’ new and emerging alternative power technologies to help power customer success.

Cummins et Hyundai s’associent pour défricher de nouveaux territoires

La mini-excavatrice entièrement électrique créée conjointement, alimentée par la batterie lithium-ion BM4.4E, est un bourreau de travail de 3,5 tonnes qui peut fonctionner pendant des quarts de huit heures d’affilée et il lui suffit de trois heures pour se charger.

Concrétisation d’un monde d’avenir électrique

Cummins et Purolator s’associent pour mettre un véhicule entièrement électrique dans les rues qui fait un travail réel dans un monde réel. Voyez comment la technologie s’associe à la fiabilité dans ce camion électrique.

Réaliser la transformation avec Cummins PowerDrive

La Cummins PowerDrive, extraordinaire et polyvalente, remplace la transmission classique et passe en temps réel entre deux modes : hybride et entièrement électrique. Faites l’expérience d’une économie de carburant optimisée, d’une réduction d’émissions et d’une performance véhiculaire maximisée. 

Blocs-batterie

Caisson léger Cummins utilise des matériaux composites pour créer un caisson ultra-léger qui non seulement maximise la densité énergétique, il augmente la durabilité.
Modules flexibles Votre exploitation unique. Vos besoins extraordinaires. Les modules énergétiques flexibles de Cummins facilitent le dimensionnement des blocs-batterie pour votre application particulière.
Refroidissement à flux de traversée Notre approche de flux de traversée maintient les cellules dans une plage de températures optimales, afin de rallonger la durée de vie de la batterie.
Contrôle de la température Le système de gestion thermique de la batterie, ciblant les 77 °F +/- 6 °F, maintient la performance isotherme de la batterie.
Système de gestion de batterie (SGB) breveté Le SGB breveté de Cummins est le cerveau du bloc. Maintien de la sécurité de votre véhicule à l’aide d’une surveillance incessante et de l’ajustement des paramètres clés.

Caisson léger

Cummins utilise des matériaux composites pour créer un caisson ultra-léger qui non seulement maximise la densité énergétique, il augmente la durabilité.

Modules flexibles

Votre exploitation unique. Vos besoins extraordinaires. Les modules énergétiques flexibles de Cummins facilitent le dimensionnement des blocs-batterie pour votre application particulière.

Refroidissement à flux de traversée

Notre approche de flux de traversée maintient les cellules dans une plage de températures optimales, afin de rallonger la durée de vie de la batterie.

Contrôle de la température

Le système de gestion thermique de la batterie, ciblant les 77 °F +/- 6 °F, maintient la performance isotherme de la batterie.

Système de gestion de batterie (SGB) breveté

Le SGB breveté de Cummins est le cerveau du bloc. Maintien de la sécurité de votre véhicule à l’aide d’une surveillance incessante et de l’ajustement des paramètres clés.

VOICI LA GAMME DE BATTERIES DE CUMMINS

Des solutions énergétiques évolutives et flexibles pour des petites et grandes applications commerciales appuyées par la qualité et le soutien de Cummins. Nos nouveaux blocs-batterie et modules de batterie peuvent s’intégrer à la gamme de troupes motopropulseurs électriques ou hybrides de Cummins.

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.