Holset® Reman™ d'origine par rapport aux turbos adaptés
Le fait qu'un turbocompresseur de suralimentation s'adapte ne signifie pas qu'il soit suffisamment efficace pour remplacer une machine aussi complexe que le turbocompresseur de suralimentation Holset d'origine. Il est impossible de prévoir ce que l'on obtient avec des produits non authentiques. Faites le bon choix. Choisissez des produits d'origine Holset par l'intermédiaire des distributeurs Holset autorisés et ayez l'esprit tranquille, sachant que votre équipement fonctionnera en toute confiance.
Solution pour les clients
• Une solution rentable remanufacturée selon les spécifications de l'équipement d'origine, n'utilisant que des pièces d'origine Holset.
• Une fiabilité incertaine et un risque qui n'en vaut pas la peine
Qualité des produits
• Démonté, nettoyé, restauré et testé en usine selon les spécifications de l'équipement d'origine
• Fabriqué pour s'adapter à l'aide de composants qui peuvent ne pas répondre aux normes Holset
Pièces Holset d'origine
• Oui
• Non
Temps de disponibilité
• Immédiat
• Variable
Vérification du rendement et de la sécurité
• Oui
• Non
Avantages financiers
• Coûts initiaux jusqu'à 30 % plus bas que les Holset neufs d'origine
• Des économies à court terme, mais à long terme, un risque de défaillances et de manquements à la sécurité
Retour des pièces
• Requis
• Variable
Considérations environnementales
• Le secteur du remanufacturage de Cummins permet de réduire les gaz à effet de serre jusqu'à 200 millions de livres par année
• Évite d'envoyer des livres de pièces souillées dans des sites d'enfouissement ou des parcs à ferraille
• Le remanufacturage utilise un procédé écoénergétique
• Pratiques environnementales variées ou inconnues
Garantie
• Garantie standard Holset
• Non couvert par Holset