Systèmes en deux étapes

Bénéficiant d'une expérience de plus de 25 ans en matière de développement, de tests et d'applications, Cummins Turbo Technologies produit des systèmes en deux étapes de classe mondiale qui dépassent les exigences pour une vaste gamme d'applications. Les systèmes utilisent diverses composantes technologiques et conceptions exclusives pour répondre aux principales exigences en matière d'émissions.

Système en deux étapes modulé M2

Le système Holset M2™ fournit une capacité de modulation à l'aide de l'une ou l'autre des technologies de turbine à débit variable suivantes : Holset Wastegate, Holset VGT™ ou Holset Rotary Turbine Control (RTC). Le système en deux étapes modulé peut avoir un turbocompresseur de suralimentation haute pression beaucoup plus petit que celui d'un système conventionnel en deux étages. De cette façon, le rendement transitoire est amélioré en réduisant le temps de réponse du turbocompresseur de suralimentation qui affecte à la fois la maniabilité et les émissions.

Caractéristiques et avantages du produit :

  • Assure une densité de puissance moteur plus élevée pour la réduction et l'augmentation des niveaux de puissance
  • Capacité de surpression efficace à très haute puissance avec moins de limitations du turbo
  • Flexibilité étendue de la portée du débit d'air
  • Capacités aériennes d'altitude supérieures sans dépasser les limites
  • Réduction de la complexité des contrôles de traitement de l'air

 

 

Trouver un distributeur

M2™ - Pour commander, communiquez avec votre distributeur local :

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.