Turbines de travail

Une turbine de travail Holset fonctionne de concert avec le turbocompresseur de suralimentation Holset en réinjectant de la puissance au travers du vilebrequin et en extrayant l'énergie du flux d'échappement, ce phénomène est connu sous le nom de système de turborécupération. Les turbines de travail radiales et axiales sont toutes les deux offertes pour une variété d'applications pour poids lourd.

Caractéristiques et avantages du produit

  • Améliore l'efficacité du carburant jusqu'à 5 %
  • Améliore la réponse transitoire
  • La turburécupération peut convenir aux groupes moteurs de poids moyen, de poids lourds et à haute puissance.
  • Diminue les émissions en facilitant le processus de recyclage des gaz d'échappement (RGE)
  • Permet aux systèmes de moteur d'atteindre les objectifs d'émissions de CO2
  • Un système de turborécupération récupère les pertes de pompage

Applications

  • Convient à une grande variété d'applications

 

 

Trouver un distributeur

Redirection vers
cummins.com

L'information que vous cherchez se trouve à cet endroit :
cummins.com

Nous lançons ce site pour vous maintenant.

Merci.